FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-MM-4C-FS.

LC/UPC auf LC/UPC 10G Quad OM3 Multimode LWL-Adapter/Führungshülse mit Flansch aus Kunststoff, Hellblau

#49998
#49998

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

3,10 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-MM-4C-FS
3,69 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-MM-4C-FS
5.6K verkauft
17 Bewertungen
8 Fragen
110 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LC/UPC to LC/UPC 10G OM3 Multimode Quad LWL-Adapter mit voller Flange aus Kunststoff, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckertyp
LC-LC
Körperstil
Quad
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode OM3
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollflansch
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Hellblau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
1
RoHS-Konformität
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug

Einteilige Design-Staubkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Spezifikationen

LC/UPC to LC/UPC 10G OM3 Multimode Quad LWL-Adapter mit voller Flange aus Kunststoff, 0.2dB Einfügedämpfung

LWL-Adapter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, handelt es sich um ein kleines Gerät und konzipiert, um die LWL-Kabel oder LWL-Stecker zwischen zwei Faserverbindungen zu terminieren oder zu verbinden.

Durch die präzise Verbindung von zwei Steckverbindern erlauben der LWL-Adapter die Lichtquellen maximal zu übertragen und den Verlust so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig haben LWL-Adapter die Vorzüge geringer Einfügedämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit. FS bietet eine große Auswahl an passenden Hülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezielle Hybrid LWL-Adapter mit Stecker auf Buchse.

Spezifikationen
Steckertyp
LC-LC
Körperstil
Quad
Poliertyp
UPC
Fasermodus
Multimode OM3
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Lebensdauer
1000 mal
Montagetyp
Vollflansch
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Farbe
Hellblau
Entflammbarkeitsrate
UL94-V0
Quantität des Pakets
1
RoHS-Konformität
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug

Einteilige Design-Staubkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

3,10 € (exkl. MwSt.)

3,69 € (inkl. MwSt.)

110 Stk. im Global-Lager