Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Gepanzertes LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 3.0mm
Gepanzertes LWL-Patchkabel, OM4 50/125 Multimode SC/UPC auf SC/UPC Duplex
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Das Edelstahlrohr bietet einen guten Schutz vor physischen Beschädigungen.
Leicht und flexibel mit einem minimalen Biegeradius von ca.30 mm, einfach zu montieren.
Geringe Einfügungsdämpfung und hohe Rückflussdämpfung, stabile Übertragung.
Maximaler Biegeradius durch die exzellente Elastizität des Schlauches.
Panzerung aus rostfreiem Stahl gegen äußere Einflüsse wie z.B. Nagetiere.
Starke Zugfestigkeit, verlängert die Nutzungsdauer.
Konstruiert mit einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, umgeben von einer Schicht aus Aramid und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel.
Gepanzertes LWL-Patchkabel, OM4 50/125 Multimode SC/UPC auf SC/UPC Duplex
Gepanzerte LWL-Kabel mit eingebauter Metallarmierung bieten einen stärkeren Schutz der Lichtwellenleiter als herkömmliche Lichtwellenleiter. Die robusten, gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Lichtwellenleitern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit übermäßigem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar schadensverursachenden Nagetieren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Das Edelstahlrohr bietet einen guten Schutz vor physischen Beschädigungen.
Leicht und flexibel mit einem minimalen Biegeradius von ca.30 mm, einfach zu montieren.
Geringe Einfügungsdämpfung und hohe Rückflussdämpfung, stabile Übertragung.
Maximaler Biegeradius durch die exzellente Elastizität des Schlauches.
Panzerung aus rostfreiem Stahl gegen äußere Einflüsse wie z.B. Nagetiere.
Starke Zugfestigkeit, verlängert die Nutzungsdauer.
Konstruiert mit einem spiralförmigen Edelstahlband über einer gepufferten Faser, umgeben von einer Schicht aus Aramid und Edelstahlgewebe mit einem Außenmantel.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
14,00 € (exkl. MwSt.)
16,66 € (inkl. MwSt.)