Die Brocade 10G-SFPP-AOC-0701 kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade 10GE-SFPP-AOC-0701 Kompatibles 10G SFP+ Aktives Optisches Kabel (AOC), 7m (23ft)
Brocade 10GE-SFPP-AOC-0701 kompatibles 10G SFP+ AOC (7 Meter, SFP+ auf SFP+)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Brocade 10GE-SFPP-AOC-0701 kompatibles 10G SFP+ AOC (7 Meter, SFP+ auf SFP+)
Die Brocade 10G-SFPP-AOC-0701 kompatiblen SFP+ aktiven optischen Kabel sind Direktverbindungsfaserkonfektionen mit SFP+ Stecker und werden über Multimode-Faser(MMF) betrieben. Das AOC ist konform mit dem Standard SFF-8431 MSA. Es bietet eine kosteneffiziente Lösung im Vergleich zur Verwendung diskreter optischer Transceiver und optischer Patchkabel und ist geeignet für 10Gbps-Verbindungen innerhalb von Racks und über benachbarte Racks.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
30,00 € (exkl. MwSt.)
35,70 € (inkl. MwSt.)