MTP® Loopback-Module werden häufig in Testumgebungen eingesetzt, insbesondere in parallelen optischen 40/100G-Netzwerken. Die Geräte ermöglichen die Überprüfung und das Testen von Transceivern mit MTP® Schnittstelle - 40G PLR4 oder 100G PSM4 Geräte. Loopbacks sind so aufgebaut, dass sie die Sender- (TX) und Empfängerpositionen (RX) von MTP®-Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP® Loopbacks können die IL-Prüfung von optischen Netzwerksegmenten erleichtern und beschleunigen, indem sie an MTP® Trunks/Patchkabel angeschlossen werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
12 Fasern MTP/MPO Female Typ 1 9/125 Singlemode LWL-Loopback-Modul
12 Fasern MTP® Buchse Typ 1 Single-Mode Fiber Loopback Modul
Merkmale
Collocated with 40G or 100G MPO/MTP® interface transceiversLoopback module can be used for testing the transmission capability and receiver sensitivity of fiber optic network equipment.
12 Fasern MTP® Buchse Typ 1 Single-Mode Fiber Loopback Modul
MTP® Loopback-Module werden häufig in Testumgebungen eingesetzt, insbesondere in parallelen optischen 40/100G-Netzwerken. Die Geräte ermöglichen die Überprüfung und das Testen von Transceivern mit MTP® Schnittstelle - 40G PLR4 oder 100G PSM4 Geräte. Loopbacks sind so aufgebaut, dass sie die Sender- (TX) und Empfängerpositionen (RX) von MTP®-Transceiver-Schnittstellen verbinden. MTP® Loopbacks können die IL-Prüfung von optischen Netzwerksegmenten erleichtern und beschleunigen, indem sie an MTP® Trunks/Patchkabel angeschlossen werden.
Collocated with 40G or 100G MPO/MTP® interface transceiversLoopback module can be used for testing the transmission capability and receiver sensitivity of fiber optic network equipment.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)