The 4CH Mux or Demux is a cost-effective, flexible, and suitable for short-distance transmission passive CWDM device based on TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit der ITU-T G.694.2 maximiert er die Kapazität des C-Band-Bereichs. In Verbindung mit optischen FS-CWDM-Transceivern und OADM usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen
Hinweis: Dies ist ein unidirektionaler Einzelfaser-Mux, so dass Sie zwei kaufen müssen, um sie zusammen zu verwenden.