Der 4CH Mux Demux ist ein hochdichtes, verlustarmes und für Langstreckenübertragungen geeignetes passives DWDM-Gerät auf Basis von TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit den FS-Transpondern und -Verstärkern usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
4 Kanäle DWDM Mux Demux, C21-C24, 2.75dB typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Single Fiber, Seite A, FMU Einsteckmodul
4 Kanäle DWDM Mux Demux, 100GHz C21-C24, mit Monitor und Erweiterungsport, 2.75dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Single Fiber, Side A, FMU Plug-in Module
Nicht-Angrenzend ≥ 35dB
Storage -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Anwendungslösung
Merkmale
Der C57-C60-Kanalport für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung und der MON-Port für die Überwachung der optischen Leistung.
Die Einzelfaserlösung ist für viele Anwendungen und Szenarien effizienter und wirtschaftlicher und bietet die gleiche Leistung und den gleichen Durchsatz.
In der Regel mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
Number of Channel | 4 | 4 |
Wellenlänge | C21-C24 | C57-C60 |
Einfügedämpfung | ≤ 3.10dB, 2.75dB Typisch | ≤ 3.10dB, 2.75dB Typisch |
Kanalabstände | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 35dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 35dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Eigenschaft | Passiv | Passiv |
Leistungsaufnahme | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Gehäuse | FMU Steckbares Modul | FMU Steckbares Modul |
4 Kanäle DWDM Mux Demux, 100GHz C21-C24, mit Monitor und Erweiterungsport, 2.75dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Single Fiber, Side A, FMU Plug-in Module
Der 4CH Mux Demux ist ein hochdichtes, verlustarmes und für Langstreckenübertragungen geeignetes passives DWDM-Gerät auf Basis von TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit den FS-Transpondern und -Verstärkern usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen.
Nicht-Angrenzend ≥ 35dB
Storage -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Der C57-C60-Kanalport für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung und der MON-Port für die Überwachung der optischen Leistung.
Die Einzelfaserlösung ist für viele Anwendungen und Szenarien effizienter und wirtschaftlicher und bietet die gleiche Leistung und den gleichen Durchsatz.
In der Regel mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
Number of Channel | 4 | 4 |
Wellenlänge | C21-C24 | C57-C60 |
Einfügedämpfung | ≤ 3.10dB, 2.75dB Typisch | ≤ 3.10dB, 2.75dB Typisch |
Kanalabstände | 0.8nm | 0.8nm |
Kanalisolierung | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 35dB | Angrenzend ≥ 30dB Nicht-Angrenzend ≥ 35dB |
Rückflussdämpfung | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Eigenschaft | Passiv | Passiv |
Leistungsaufnahme | ≤ 300mW | ≤ 300mW |
Gehäuse | FMU Steckbares Modul | FMU Steckbares Modul |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
339,00 € (exkl. MwSt.)
403,41 € (inkl. MwSt.)