The 8CH Mux or Demux is a high-density, low loss, and suitable for long-haul transmission passive DWDM device based on TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit den FS-Transpondern und -Verstärkern usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen.
Note: This is a single fiber unidirectional Mux, so you need to buy two to use together.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
8 Kanäle DWDM Mux Demux, C21-C28, 2.75dB typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Einzelfaser, FMU Einsteckmodul
8 Kanäle DWDM Mux or Demux, 100GHz C21-C28, mit Monitor und Erweiterungsport, 2.75dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Single Fiber, FMU Plug-in Module
Nicht-Angrenzend ≥ 35dB
Storage -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Anwendungslösung
Merkmale
Der C21-C28-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung, der MON-Port für die Überwachung der optischen Leistung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
In der Regel mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
8 Kanäle DWDM Mux or Demux, 100GHz C21-C28, mit Monitor und Erweiterungsport, 2.75dB Typische Einfügedämpfung, LC/UPC, Single Fiber, FMU Plug-in Module
The 8CH Mux or Demux is a high-density, low loss, and suitable for long-haul transmission passive DWDM device based on TFF (Thin Film Filter). Dieses Gerät kann entweder als Multiplexer oder als De-Multiplexer (Mux/Demux) verwendet werden. In Übereinstimmung mit dem ITU-T G.694.1 100GHz-Raster maximiert es die Kapazität des C-Band-Bereichs.
In Verbindung mit den FS-Transpondern und -Verstärkern usw. unterstützt dieser Mux-Demux eine breite Palette von Architekturen, von einfachen Punkt-zu-Punkt- bis hin zu verstärkten Ringkonfigurationen.
Note: This is a single fiber unidirectional Mux, so you need to buy two to use together.
Nicht-Angrenzend ≥ 35dB
Storage -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Der C21-C28-Kanal-Port für ITU-Grid-DWDM-Verkehr, der EXP-Port für die Serviceerweiterung, der MON-Port für die Überwachung der optischen Leistung.
In einem WDM-Netzwerk kann eine einzige Glasfaser für mehrere verschiedene Daten oder Dienste gemeinsam genutzt werden. Dies maximiert den Nutzen der Glasfaser und führt zu erheblichen Einsparungen.
In der Regel mit einem Split von 1 % (2 %, 3 %, 5 % optional) bietet der Monitorport flexible Überwachungsmöglichkeiten, um die Leistung, Wellenlänge und OSNR des optischen Signals ohne Serviceunterbrechung zu testen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
339,00 € (exkl. MwSt.)
403,41 € (inkl. MwSt.)