ConnectX-6 MCX621202AC-ADAT bietet leistungsstarke und flexible Lösungen mit bis zu zwei Ports mit 25GbE-Konnektivität und einer Line-Speed-Nachrichtenrate von 215Mpps bei Verwendung eines Open Source Data Path Development Kit (DPDK) PCIe (Gen 4.0). Für Speicher-Workloads bietet die 25-Gigabit-Ethernet-Adapterkarte eine Reihe innovativer Beschleunigungsfunktionen wie Signature Handover (T10-DIF) in Hardware, einen eingebetteten PCIe-Switch und NVMe over Fabric Target Offloads, um den CPU-Ressourcenverbrauch zu reduzieren und extrem hohe Paketraten und Durchsätze zu erzielen. Dies steigert die Effizienz der Rechenzentrumsinfrastruktur und bietet die leistungsstärkste und flexibelste Lösung für Unternehmensrechenzentren, Cloud-native, Web 2.0, Hyperscale, gesicherte Infrastrukturen, Telekommunikation und Network Function Virtualization (NFV).
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX-6 Dx EN Adapterkarte, 25GbE Dual-Port SFP28, PCIe 4.0 x 8, Krypto und Secure Boot, Große und Kleine Klammer
#212175
#212175
938,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MCX621202AC-ADAT
2 verkauft
0 Bewertung
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 20.Januar2025
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
NVIDIA Mellanox MCX621202AC-ADAT ConnectX®-6 Dx EN Adapter Card, 25GbE Dual-Port SFP28, PCIe4.0 x8, Tall&Short Bracket
Spezifikationen
Marke
Nvidia
Steuerung
ConnectX-6 Dx
Ports
Dual
Technologie
Ethernet
Unterstützt Ethernet Speeds
25/10/1GbE
Schnittstelle Typ
SFP28
Host-Schnittstelle
PCIe 4.0 x8
Link Rate
8.0 GT/s
OS Support
Windows, RHEL/CentOS, VMware, FreeBSD, OFED und WinOF-2
Cabling Type
SFP28 Transceiver, DAC und AOC
RDMA
Ja
RoHS R6-konform
Ja
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
ConnectX SmartNICs bieten beispiellose Leistung und Effizienz
RDMA-Technologie ermöglicht EDC und HPC
RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, und so sorgen RDMA-basierte Anwendungen für eine bessere Nutzung der Netzwerk-HW-Ressourcen bei gleichzeitiger Erhöhung der Geschwindigkeit und geringeren Verbindungslatenzen.
Intelligente Offload-Funktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen
NVIDIA® Mellanox® Ethernet-Adapterkarten bieten erweiterte Hardware-Offloads, um den CPU-Ressourcenverbrauch zu reduzieren und extrem hohe Paketraten und Durchsätze zu erzielen.
Anwendungsserver-Kompatibilität
Unterstützung aller wichtigen Betriebssystemdistributionen
Steuerung | ConnectX®-6 Dx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Ports | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port SFP28 | Dual-Port QSFP28 | Dual-Port QSFP56 |
Unterstützte Ethernet-Geschwindigkeiten | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Systeme Schnittstellentyp | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA über konvergentes Ethernet (RoCE) | |||||
Zero-Touch-RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Virtueller Switch Offload) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung | |||||
NVMe-oF Ziel-Offload | — | ||||
Burst-Puffer-Offloads | — | ||||
Hardware-Offload von VXLAN-, NVGRE- und GENEVE-Overlay-Netzwerken | — |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Compatibility (4)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen