FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-LC-LC-SMS-DX-FS.

LC/UPC auf LC/UPC Duplex OS2 Single Mode Glasfaseradapter/Kupplung ohne Flansch, 10 Stück/Packung

#206445
#206445

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

13,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-SMS-DX-FS
15,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-LC-LC-SMS-DX-FS
320 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
50 im Transit, holen Sie es sich bis 19. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

LC/UPC-zu-LC/UPC-Singlemode-Duplex-Glasfaseradapter aus Kunststoff, 0,2 dB Einfügedämpfung, 10 Stück/Packung

Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das zum Abschluss oder zur Verbindung von Glasfaserkabeln oder Glasfaseranschlüssen zwischen zwei Glasfaserleitungen dient.

Durch die präzise Verbindung zweier Steckverbinder ermöglichen Glasfaseradapter eine maximale Übertragung der Lichtquellen und eine größtmögliche Reduzierung der Verluste. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS bietet ein breites Sortiment an Steckhülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Gehäusestil
Duplex
Polnischer Typ
UPC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Einfügedämpfung
≤ 0,2 dB
Haltbarkeit
1000 Mal
Montageart
Reduziert. Flansch
Ausrichtungshülsenmaterial
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsklasse
UL 94V-0
Packungsmenge
10
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Ferne über eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Faserbrücken
Steckverbindertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Gehäusestil
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Glasfasermodus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
Haltbarkeit
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Packungsmenge
10 Stück
10 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
1 Stück
Flansch
yes
yes
Edelstahlclip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia Panel
yes
Spezifikationen

LC/UPC-zu-LC/UPC-Singlemode-Duplex-Glasfaseradapter aus Kunststoff, 0,2 dB Einfügedämpfung, 10 Stück/Packung

Ein Glasfaseradapter, manchmal auch Koppler genannt, ist ein kleines Gerät, das zum Abschluss oder zur Verbindung von Glasfaserkabeln oder Glasfaseranschlüssen zwischen zwei Glasfaserleitungen dient.

Durch die präzise Verbindung zweier Steckverbinder ermöglichen Glasfaseradapter eine maximale Übertragung der Lichtquellen und eine größtmögliche Reduzierung der Verluste. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS bietet ein breites Sortiment an Steckhülsen und Hybridadaptern, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Stecker zu Buchse.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Gehäusestil
Duplex
Polnischer Typ
UPC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Einfügedämpfung
≤ 0,2 dB
Haltbarkeit
1000 Mal
Montageart
Reduziert. Flansch
Ausrichtungshülsenmaterial
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsklasse
UL 94V-0
Packungsmenge
10
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern
Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Ferne über eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.
Staubschutzkappe
Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber
Hochpräzise Keramikhülse
Gewährleistet die maximale Verbindung zwischen den Faserbrücken
Steckverbindertyp
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
LC/UPC
Gehäusestil
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Quad
Glasfasermodus
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
SM OS2
Einfügedämpfung
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
≤0,2 dB
Haltbarkeit
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
1000 Mal
Material der Ausrichtungshülse
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Keramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Packungsmenge
10 Stück
10 Stück
10 Stück
1 Stück
10 Stück
1 Stück
Flansch
yes
yes
Edelstahlclip
yesyes
yes
Kompatibel mit FHD Multimedia Panel
yes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

13,00 € (exkl. MwSt.)

15,47 € (inkl. MwSt.)

50 im Transit