FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.
 Dieses Bild handelt von KJ-OM3LCDX.

LC/UPC zu LC/UPC Duplex OM3 Multimode-Glasfaser Keystone-Buchse, 10 Stück/Packung

#206441
#206441

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: KJ-OM3LCDX
53 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
47 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

LC/UPC zu LC/UPC Duplex OM3 Multimode-Faser-Keystone-Buchse, 10 Stück/Packung

Diese Glasfaser-Keystone-Buchsen werden zum Verbinden von zwei LC-Glasfaserkabeln verwendet, um die Länge der Kabelstrecke zu verlängern. Der Duplex-Adapter akzeptiert zwei Simplex-Stecker oder einen Duplex-Stecker.

Die Glasfaser-Keystone-Buchsen sind so konzipiert, dass sie problemlos in Keystone-Patchpanels oder Wandplatten mit Standardöffnungen einrasten. Dadurch können Sie Kabel durch Wände verlegen und eine bequeme Verbindung zu Ihrem Glasfasernetzwerk herstellen. Dies macht sie zu einer großartigen Lösung, um Glasfaser nach Hause zu bringen Büro. FS bietet Glasfaser-Keystone-Buchsen mit LC/SC/ST-Anschlüssen, einschließlich Singlemode und Multimode (OM3 und OM4), die sich durch hohe Präzision und geringe Einfügungsdämpfung auszeichnen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC-LC
Gehäusestil
Duplex
Polnisch Typ
UPC
Faser Modus
Multimode
Einfügedämpfung
≤ 0,2 dB
Haltbarkeit
1000 Mal
Montageart
Reduziert. Flansch
Ausrichtungshülsenmaterial
Keramik
Farbe
Aqua
Entflammbarkeitsklasse
UL 94V-0
Packungsmenge
10
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Betriebstemperaturbereich
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)
Lagertemperaturbereich
-25 bis 70 °C (-13 bis 158 °F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Werkzeugloses Glasfaser-Keystone-Buchsenmodul

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ist diese Glasfaser-Keystone-Buchse eine ideale Wahl, um zwei Glasfaserkabel zu verbinden und gleichzeitig zu einer sauberen und professionellen Installation beizutragen.

Einteilige Staubkappe

Schützen Sie den Adapter vor Staub und halten Sie ihn sauber

Snap-in Keystone Jack Clip

Bietet eine werkzeuglose und schnelle Installation

Zirkonoxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung

Hybridlösung zum Mischen von Glasfaser- und Kupferkabeln

Diese Keystone-Buchsen sind mit allen Wandplatten, Patchpanels und Aufputzdosen mit Keystone-Öffnungen in Standardgröße kompatibel, die gleichzeitig Glasfaser- und Kupferkabel kombinieren können.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen