FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 7.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 7.

2m (7ft) FS for Mellanox MCP7Y60-H02 Compatible 400G QSFP-DD to 2x200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable for InfiniBand HDR

#205395
#205395

IB 400G NDR Breakout DAC ≤0.1W 40.5mm Twinax

165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-400G-2QPC02
117 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 06.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02 kompatibles 400G OSFP zu 2x 200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (2 Meter, passiv, OSFP zu 2x QSFP56, 28AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02 ist ein 400-Gbit/s-Doppel-Port-OSFP zu zwei 200-Gbit/s-Doppel-Port-QSFP56-Direct-Attached-Kupfer-Dual-Breakout-Kabel. Das 8-Kanal-OSFP-Ende mit zwei Ports verwendet einen gerippten Top-Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die beiden 400G-Enden unterstützen 4 Kanäle von 50G-PAM4 (200GbE/HDR) und verwenden ein flaches QSFP56 für den Einsatz in ConnectX-6/7-Adaptern und BlueField-2/3-DPUs unter Verwendung von Gleitkühlkörpern am Steckerkäfig. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.

DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.

Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MCP7Y60-H02
Anbietername
FS
Formfaktor
OSFP bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Kabellänge
2 m (7 Fuß)
Draht-AWG
28 AWG
Mindestbiegeradius
40,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabeltyp
Passiv Twinax
Mantelmaterial
OFNP
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
OSFP MSA, CMISRev4.0, IEEE802.3cd, SFF-8436, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
Anwendung
InfiniBand HDR
Modulationstechnologie
PAM4

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
DAC eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks hinweg einzurichten.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
um OPEX zu sparen
Mindestens 39,5 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)AWG (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

J***s

United States

06.12.2023
5.0
This DAC perfectly meets my high-speed interconnection needs. It adheres to a range of standards, ensuring a reliable connection. I've been using it for short-range interconnections within the telecom operator's equipment room, and it has performed exceptionally well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***e

United Kingdom

05.12.2023
5.0
As a laboratory, we maintain a stringent quality standard for DAC twinax cables. I have previously purchased numerous optical patch cables from FS and their products consistently meet high-quality standards. After testing the cable, I can confirm that it performs exceptionally well. I'll buy it again soon.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen