FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

1m (3ft) FS for Mellanox MCP1650-H01Eyy Compatible 200G QSFP56 Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

#205045
#205045

IB EDR 50G PAM4 ≤0.1W 34.5mm Twinax

77,35 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-PC01
150 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy Compatible 200G QSFP56 DAC Twinax Cable (1-meter, Passive, QSFP56 zu QSFP56, 30AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MCP1650-H01Eyy ist ein 200-Gbit/s-QSFP56-zu-200-Gbit/s-QSFP56-Direct-Attached-Kupferkabel. Verwendet den Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd.

DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.

Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MCP1650-H01Eyy
Anbietername
FS
Formfaktor
QSFP56 bis QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Kabellänge
1 m (3 ft)
Draht-AWG
30 AWG
Mindestbiegeradius
34,5 mm
Stromverbrauch
≤ 0,1 W
Kabeltyp
Passiv Twinax
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, SFF-8661, SFF-8636, SFF-8417, SFF-8679, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zum Energiesparen
Direktanschlusskupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 200-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-200G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von Betriebskosten
Mindestens 45 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
Auf Hostgeräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Flexible Bereitstellung

Dieses Kabel bietet vielseitige und anpassbare Bereitstellungsoptionen und unterstützt eine Kapazität von 200 G. Es kann problemlos an eine Vielzahl von Geräten in Ihrem Netzwerk angeschlossen werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)AWG (1)Product Comparison (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

B***w

United Kingdom

07.12.2023
5.0
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***y

United Kingdom

07.12.2023
5.0
I'm pleased to inform that I received the delivery yesterday. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen