FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OSFP-800G-4OFLPC01.
01:00
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von OSFP-800G-4OFLPC01.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

1m (3ft) Generic Compatible 800G OSFP to 4x200G OSFP Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#204987
#204987

IB 800G NDR Breakout DAC ≤0.1W 31mm 28AWG Twinax

367,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC01
89 verkauft
5 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 22.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 kompatibles 800G OSFP zu 4x 200G OSFP DAC Breakout-Kabel (1 Meter, passiv, OSFP zu 4x OSFP, 28 AWG)

Das NVIDIA InfiniBand MCP7Y50-N001 ist ein 800 Gb/s Twin-Port OSFP zu vier 200 Gb/s Twin-Port OSFP Direct Attached Copper Quad Breakout-Kabel. Das 8-Kanal Twin-Port OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2-Switch-Käfigen. Die vier 200G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 100G-PAM4 (200G) und verwenden ein flaches OSFP für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern mit Kühlkörpern auf dem Anschlusskäfig. Dieses Kabel ist konform mit den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.

DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.

Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MCP7Y50-N001
Herstellername
FS
Formfaktor
800G OSFP (Finned Top) bis 4× 200G
OSFP (Flat Top)
Maximale Datenrate
800 Gbps
Medium
Kupfer
Kabeltyp
Passives Twinax
Kabellänge
1m (3ft)
Draht AWG
28AWG
Minimaler Biegeradius
31mm
Stromverbrauch
0,1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Modulationsformat
PAM4

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Unterschiedliche Steckergehäuse passen zu verschiedenen Geräten
Das 800G-OSFP-Ende verwendet einen gerippten oberen Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die vier 200G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 100G-PAM4 (200G) und verwenden ein flaches OSFP zur Verwendung in ConnectX-7-Adaptern mit beweglichen Kühlkörpern am Steckerkäfig.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connection (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
1
0
0
0

E***e

United States

21.12.2023
5.0
Thank you for the nice email. As far as all of the equipment goes, yes, everything worked out just fine. We are able to move forward with this project as schedule so again, I appreciate all of the help you’ve provided.
Have yourself a happy holiday and I will be in touch as the projects require. Our company will reconvene after the holidays to talk about our future projects. Have no fear though, I will keep you in mind and look forward to working with you in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0

I***e

United States

18.12.2023
4.0
I have ordered several cables from FS to test on the NVIDIA 9790 switch, and I'm delighted to have received such high-quality high-speed cables here. The pricing was reasonable, and the delivery was fast.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 13
Kommentar 0

J***a

United States

08.12.2023
5.0
The FS technical team is highly professional, and their expertise has provided me with a new understanding of my network architecture. Finally, I purchased 800G cables from them to connect my NDR switch, and the connection is working well now.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen