FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von FS.
 Dieses Bild handelt von 1.

FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Klasse D 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)

#204823
#204823

DFB <2W 2.5G/1.25G SC/UPC

69,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20D-I
4 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Klasse D Transceivermodul (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)

Das Transceivermodul FS 2.488G-TX/1.244G-RX wurde speziell für GPON-Zugangsnetzwerke entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der GPON OLT Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine asymmetrische Upstream-Datenrate von 1,244 Gbit/s und eine Downstream-Datenrate von 2,488 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über SMF über den SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 °C und 85 °C betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.

Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-43-20D-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP
Kabelrate
2.488G-TX/1.244G-RX
Wellenlänge
1490 nm-TX/1310 nm-RX
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
6 bis 9 dBm
Empfangsleistung
-35 bis -15 dBm
Klasse
D
Max. Link-Budget
35 dB
Empfängerüberlastung
<-15 dBm
Empfängerempfindlichkeit
≥-35 dBm
Stromverbrauch
<2 W
Extinktionsverhältnis
8,2 dB
Anwendung
GPON
Protokolle
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
unterstützt.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung

In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.

Datenrate
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Wellenlänge
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
Stecker
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Tx-Leistung
6–9 dBm
1,5–5 dBm
3–7 dBm
3–7 dBm
4,5–8 dBm
1,5–5 dBm
Rx-Leistung
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32 dBm~-12 dBm
~32 dBm~-12 dBm
-33~-12 dBm
-28~-8 dBm
Klasse
D
B+
C+
C+
C++
B+
Stromverbrauch
<2 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
Betriebstemperatur
-40~85 °C
(-40~185 °F)
0~70 °C
(32~158 °F)
0~70 °C
(32~158 ° F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(- 40~185 °F)
Spezifikationen

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Klasse D Transceivermodul (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)

Das Transceivermodul FS 2.488G-TX/1.244G-RX wurde speziell für GPON-Zugangsnetzwerke entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der GPON OLT Small Form-Factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine asymmetrische Upstream-Datenrate von 1,244 Gbit/s und eine Downstream-Datenrate von 2,488 Gbit/s und erreicht eine Verbindung von bis zu 20 km über SMF über den SC/UPC-Anschluss. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 °C und 85 °C betrieben werden. Die digitale optische Überwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.

Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-43-20D-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP
Kabelrate
2.488G-TX/1.244G-RX
Wellenlänge
1490 nm-TX/1310 nm-RX
Maximale Kabelentfernung
20 km
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
6 bis 9 dBm
Empfangsleistung
-35 bis -15 dBm
Klasse
D
Max. Link-Budget
35 dB
Empfängerüberlastung
<-15 dBm
Empfängerempfindlichkeit
≥-35 dBm
Stromverbrauch
<2 W
Extinktionsverhältnis
8,2 dB
Anwendung
GPON
Protokolle
SFF-8472
ITU-T G.984.2
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
unterstützt.

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung

In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.

Datenrate
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Wellenlänge
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
Stecker
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Tx-Leistung
6–9 dBm
1,5–5 dBm
3–7 dBm
3–7 dBm
4,5–8 dBm
1,5–5 dBm
Rx-Leistung
-35~-15 dBm
-28~-8 dBm
~32 dBm~-12 dBm
~32 dBm~-12 dBm
-33~-12 dBm
-28~-8 dBm
Klasse
D
B+
C+
C+
C++
B+
Stromverbrauch
<2 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
Betriebstemperatur
-40~85 °C
(-40~185 °F)
0~70 °C
(32~158 °F)
0~70 °C
(32~158 ° F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(- 40~185 °F)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

69,00 € (exkl. MwSt.)

82,11 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung