FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).
 Dieses Bild handelt von FS Compatible GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Class B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optical Transceiver Module (Industrial).

FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Klasse B+ 20km DDM SC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)

#204813
#204813

DFB <1.5W 2.5G/1.25G SC/UPC

58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-43-20B+L-I
5 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 19.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Klasse B+ Transceiver-Modul (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-RX, 20 km, SC/UPC, Industrie, DDM)

Der FS 2.488G-TX/1.244G-RX Transceiver Das Modul wurde speziell für das Gigabit Passive Optical Network (GPON)-System entwickelt. Es integriert die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Der GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP)-Transceiver bietet eine asymmetrische Upstream-Datenrate von 1,244 Gbit/s und eine Downstream-Datenrate von 2,488 Gbit/s und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Verbindung von bis zu 20 km. Es kann bei Temperaturen zwischen -40 und 85 °C betrieben werden. Die digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.

Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-43-20B+L-I
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP
Max. Übertragungsentfernung
20 km
Wellenlänge
1490 nm-TX/1310 nm-RX
Datenrate
2,488 G-TX/1,244 G- RX
Anschluss
SC/UPC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Tx-Leistung
1,5~5 dBm
Rx-Leistung
-28~-8dBm
Klasse
B+
Max Link-Budget
28dB
Empfänger Überlastung
≤ -8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
≥ -28 dBm
Stromverbrauch
<1,5 W
Extinktionsverhältnis
8,2 dB
Anwendung
FTTx, GPON Zugangsnetzwerk
Protokolle
SFF-8472, ITU-T G.984.2, RoHS
Betrieb Temperatur
-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
DDM/DOM
Unterstützung

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Punkt-zu-Multipunkt, flexible Vernetzung

In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.

Datenrate
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
2.488G-TX
1.244G-RX
Wellenlänge
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
1490 nm-TX
1310 nm-TX
Stecker
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
SC/UPC
Tx-Leistung
1,5–5 dBm
1,5–5 dBm
3–7 dBm
3–7 dBm
4,5–8 dBm
6–9 dBm
Rx-Leistung
-28~-8 dBm
-28~-8 dBm
~32 dBm~-12 dBm
~32 dBm~-12 dBm
-33~-12 dBm
-35~-15 dBm
Klasse
B+
B+
C+
C+
C++
D
Stromverbrauch
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<1,5 W
<2 W
Betriebstemperatur
-40~85 °C
(-40~185 °F)
0~70 °C
(32~158 °F)
0~70 °C
(32~158 ° F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(-40~185 °F)
-40~85 °C
(- 40~185 °F)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Matching Cables (1)Maximum Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
1
0
0

A***r

Canada

08.02.2023
5.0
Fast and efficient delivery, product works the way it should, much appreciated!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0

C***m

Australia

02.02.2023
3.0
Excellent Service and packing. Really good products!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen