Cat8-Kabel unterstützen 25/40GBase-T-Übertragungsraten für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Netzwerk-Switches, Routern und Patchpanels. Dieses Kabel ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Es unterstützt außerdem Bandbreiten von bis zu 2000 MHz für die Übertragung von Informationen und Video-Streaming ohne Verzögerung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat8 Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 2000MHz, Abgeschirmt (S/FTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)
Cat8 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Dca, 23AWG
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 2000 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit dem 25/40G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Cat8 Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Dca, 23AWG
Cat8-Kabel unterstützen 25/40GBase-T-Übertragungsraten für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Netzwerk-Switches, Routern und Patchpanels. Dieses Kabel ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Es unterstützt außerdem Bandbreiten von bis zu 2000 MHz für die Übertragung von Informationen und Video-Streaming ohne Verzögerung.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 2000 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit dem 25/40G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
699,00 € (exkl. MwSt.)
831,81 € (inkl. MwSt.)