Cat7a Netzwerkkabel unterstützt 10GBase-T Übertragungsraten über 100 Meter und 25GBase-T über 30 Meter. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1500 MHz und ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Dieses Kabel ist im Vergleich zu früheren Generationen von Kabeln relativ steif und eignet sich daher sehr gut für Rechenzentren, Serverräume und Telekommunikationsräume.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat7A Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 1500MHz, Abgeschirmt (S/FTP), LSZH Cca, mit Haspel (blau)
Cat7a Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Cca, 23AWG
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 1500 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10G/25G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Cat7a Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel SFTP, Fest, LSZH Cca, 23AWG
Cat7a Netzwerkkabel unterstützt 10GBase-T Übertragungsraten über 100 Meter und 25GBase-T über 30 Meter. Es hat eine höhere Bandbreite von bis zu 1500 MHz und ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Dieses Kabel ist im Vergleich zu früheren Generationen von Kabeln relativ steif und eignet sich daher sehr gut für Rechenzentren, Serverräume und Telekommunikationsräume.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 1500 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10G/25G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
379,00 € (exkl. MwSt.)
451,01 € (inkl. MwSt.)