Cat6a ist entwickelt worden, um eine maximale Entfernung von 100 Metern für volle 10-Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeiten zu erreichen. Diese robuste Spezifikation bietet Ihnen den zusätzlichen Spielraum in Ihrem Netzwerk, den Cat6 nicht bieten kann. Die Leistung von 750 MHz ist doppelt so hoch wie die von Kategorie 6 und fünfmal so groß wie die von Kategorie 5e. Unser Cat6a Verlegekabel wurde auf die Einhaltung aller ANSI/TIA-568.2-D Cat 6a Spezifikationen getestet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6A Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, UnAbgeschirmt (U/UTP), LSZH B2ca, mit Haspel (blau)
Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Ungeschirmt (U/UTP), LSZH B2ca (Blau)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 750 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft, 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, Ungeschirmt (U/UTP), LSZH B2ca (Blau)
Cat6a ist entwickelt worden, um eine maximale Entfernung von 100 Metern für volle 10-Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeiten zu erreichen. Diese robuste Spezifikation bietet Ihnen den zusätzlichen Spielraum in Ihrem Netzwerk, den Cat6 nicht bieten kann. Die Leistung von 750 MHz ist doppelt so hoch wie die von Kategorie 6 und fünfmal so groß wie die von Kategorie 5e. Unser Cat6a Verlegekabel wurde auf die Einhaltung aller ANSI/TIA-568.2-D Cat 6a Spezifikationen getestet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 750 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung
Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten
LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen
Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
319,00 € (exkl. MwSt.)
379,61 € (inkl. MwSt.)