FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 包装.
 Dieses Bild handelt von 正面1.
 Dieses Bild handelt von 正面2.
 Dieses Bild handelt von LSZH Dca.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 包装.
 Dieses Bild handelt von 正面1.
 Dieses Bild handelt von 正面2.
 Dieses Bild handelt von LSZH Dca.
 Dieses Bild handelt von 5.

Cat6A Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 23AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 750MHz, UnAbgeschirmt (U/UTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)

#204417
#204417

Solid Bare Copper LSZH 10G Indoor

259,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6AUTPLSZHD
308,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6AUTPLSZHD
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 19. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
230,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft, 23AWG massivem reinem blanken Kupferdraht, 750MHz, ungeschirmt (U/UTP), LSZH Dca (Blau)

Cat6a ist entwickelt worden, um eine maximale Entfernung von 100 Metern für volle 10-Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeiten zu erreichen. Diese robuste Spezifikation bietet Ihnen den zusätzlichen Spielraum in Ihrem Netzwerk, den Cat6 nicht bieten kann. Die Leistung von 750 MHz ist doppelt so hoch wie die von Kategorie 6 und fünfmal so groß wie die von Kategorie 5e. Unser Cat6a-Verlegekabel wurde auf die Einhaltung aller ANSI/TIA-568.2-D Cat6a-Spezifikationen getestet.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6a
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
750MHz
Unterstützung für Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitertyp
Massives, reines, blankes Kupfer
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Anzahl der Leiter
4 Paare
Putup Typ
Rolle
Leiterdurchmesser (mm)
0.565 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.1±0.4
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
30
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6 Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Bis zu 750 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10G-T-Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 750 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6a Ethernet Verlegekabel, 1000ft, 23AWG massivem reinem blanken Kupferdraht, 750MHz, ungeschirmt (U/UTP), LSZH Dca (Blau)

Cat6a ist entwickelt worden, um eine maximale Entfernung von 100 Metern für volle 10-Gigabit-Netzwerkgeschwindigkeiten zu erreichen. Diese robuste Spezifikation bietet Ihnen den zusätzlichen Spielraum in Ihrem Netzwerk, den Cat6 nicht bieten kann. Die Leistung von 750 MHz ist doppelt so hoch wie die von Kategorie 6 und fünfmal so groß wie die von Kategorie 5e. Unser Cat6a-Verlegekabel wurde auf die Einhaltung aller ANSI/TIA-568.2-D Cat6a-Spezifikationen getestet.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6a
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
750MHz
Unterstützung für Datenraten
1G/10GBase-T
Wire Gauge
23AWG
Kabelfarbe
Blau
Leitertyp
Massives, reines, blankes Kupfer
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Anzahl der Leiter
4 Paare
Putup Typ
Rolle
Leiterdurchmesser (mm)
0.565 ± 0.005
Kabelaußendurchmesser (mm)
7.1±0.4
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
30
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Cat6 Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Bis zu 750 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10G-T-Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 750 MHz und entspricht dem PoE++-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T- und 10G-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

259,00 € (exkl. MwSt.)

308,21 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich