FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.
 Dieses Bild handelt von UMC-GA1SC1T-SM-FX.

Mini Unmanaged 1x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1550/1310nm 20km Gigabit Ethernet Medienkonverter, europäischer Steckerstandard

#204191
#204191

SM SC 0 to 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-play

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-GA1SC1T-SM-FX
3 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 01. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Mini 1x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550 nm 20 km Gigabit-Ethernet-Medienkonverter

Der eigenständige Gigabit-Ethernet-Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung der Einstiegsklasse zwischen 1x10/ 100/1000Base-TX-Ports und 100/1000Base-FX-Ports und erweitert die Glasfaserentfernung auf bis zu 20 km. Mit seiner festen Konfiguration erfolgt die Bereitstellung einfach per Plug-and-Play, und dank seiner geringen Größe ist es ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Wir liefern auch Medienkonverter-Chassis, das speziell entwickelte Medienkonverter-Rack-Montagegehäuse mit 1 HE Höhe und 12 Steckplätzen zur Aufnahme gehäusebasierter Mini-Medienkonverter.

Spezifikationen
Porttyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards and Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Kabeltyp (Faser)
Single-mode 9/125µm

Kabeltyp (Kupfer)
Cat5/5e/6
Stromverbrauch
Volllast<3W
DIP-Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed[LFP (Link Fault Pass Through) Function
Geschwindigkeit
Twisted-pair-10/100Mbps for half/full duplex 1000Mbps for full duplex
Fiber Optic-100Mbps/1000Mbps for full duplex
Jumbo Frame
12k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Abmessungen (HxBxT)
0,79''x 2,36''x 3,54'' (20x60x90 mm)
Installation
Eigenständige
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
Lagertemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehrere Glasfaserverbindungen zu entfernten Gebäuden
Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Netzwerkentfernung von Gigabit-Glasfaserverbindungen
Produkte anzeigen

Merkmale

Gigabit-Auto-Negotiation-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter

1x 100/1000Base-X Single Mode SC-Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.

Konvertieren und erweitern Sie Signale in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und eignet sich daher perfekt für IT-Profis und sichere Setups in Regierungs-, Geschäfts- oder Bildungsanwendungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Kupferkabelgrenze hinaus bis zu 10 km
Investitionen aufrechterhalten
Migration eines lokalen Netzwerks auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Konvertierung von Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T in 100/1000Base-X
Einfache und schnelle Bedienung
Durch das Hot-Swap-fähige Design sind diese Konverter auch für Einsteiger einfach zu installieren und zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen über LEDs für eine schnelle Installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit bemerken und so den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Stromübertragung
Der DIP-Switch kann bei der Auswahl und beim Wechsel zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen helfen. Benutzer müssen lediglich jeden Switch zwischen der Ein- und Aus-Position umschalten, um bestimmte Funktionen zu aktivieren und zu deaktivieren.
Spezifikationen

Mini 1x 10/100/1000Base-T RJ45 zu 1x 100/1000Base-X Single Mode SC 1310/1550 nm 20 km Gigabit-Ethernet-Medienkonverter

Der eigenständige Gigabit-Ethernet-Medienkonverter bietet eine kostengünstige Medienkonvertierung der Einstiegsklasse zwischen 1x10/ 100/1000Base-TX-Ports und 100/1000Base-FX-Ports und erweitert die Glasfaserentfernung auf bis zu 20 km. Mit seiner festen Konfiguration erfolgt die Bereitstellung einfach per Plug-and-Play, und dank seiner geringen Größe ist es ideal für Standorte mit begrenztem Platzangebot. Wir liefern auch Medienkonverter-Chassis, das speziell entwickelte Medienkonverter-Rack-Montagegehäuse mit 1 HE Höhe und 12 Steckplätzen zur Aufnahme gehäusebasierter Mini-Medienkonverter.

Spezifikationen
Porttyp
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Standards and Protokolle
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

Kabeltyp (Faser)
Single-mode 9/125µm

Kabeltyp (Kupfer)
Cat5/5e/6
Stromverbrauch
Volllast<3W
DIP-Switch
LFP/ALS/FX Reset/FX Speed[LFP (Link Fault Pass Through) Function
Geschwindigkeit
Twisted-pair-10/100Mbps for half/full duplex 1000Mbps for full duplex
Fiber Optic-100Mbps/1000Mbps for full duplex
Jumbo Frame
12k
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Abmessungen (HxBxT)
0,79''x 2,36''x 3,54'' (20x60x90 mm)
Installation
Eigenständige
Eingangsspannung
DC 5-12V
Betriebstemperatur
0 bis 50°C (32 bis 122℉)
Lagertemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehrere Glasfaserverbindungen zu entfernten Gebäuden
Produkte anzeigen
Erweitern Sie die Netzwerkentfernung von Gigabit-Glasfaserverbindungen
Produkte anzeigen
Merkmale
Gigabit-Auto-Negotiation-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter

1x 100/1000Base-X Single Mode SC-Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.

Konvertieren und erweitern Sie Signale in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und eignet sich daher perfekt für IT-Profis und sichere Setups in Regierungs-, Geschäfts- oder Bildungsanwendungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Kupferkabelgrenze hinaus bis zu 10 km
Investitionen aufrechterhalten
Migration eines lokalen Netzwerks auf Glasfaser mit vorhandener kupferbasierter Hardware
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Konvertierung von Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T in 100/1000Base-X
Einfache und schnelle Bedienung
Durch das Hot-Swap-fähige Design sind diese Konverter auch für Einsteiger einfach zu installieren und zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Installation erfordert keine manuelle Konfiguration, einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose- und DIP-Switch-Konfigurationen über LEDs für eine schnelle Installation
Ausfall der LFP-Alarmverbindung innerhalb kurzer Zeit
Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Verbindungsausfall innerhalb kurzer Zeit bemerken und so den durch dieses Problem verursachten Verlust minimieren.
DIP-Switch zur Steuerung der Signal-/Stromübertragung
Der DIP-Switch kann bei der Auswahl und beim Wechsel zwischen verschiedenen Hardware- oder Geräteoptionen helfen. Benutzer müssen lediglich jeden Switch zwischen der Ein- und Aus-Position umschalten, um bestimmte Funktionen zu aktivieren und zu deaktivieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich