Der 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Transceiver ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einem Duplex-LC Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10-Gb-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100-Gigabit-Ethernet-Konnektivität ermöglicht. Dieser Transceiver ist mit der elektrischen Schnittstelle QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Es kann auch eine Verbindung zu einem 400 Gbit/s SR4.2 BiDi im 4x 100G-SR1.2 Breakout-Modus hergestellt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DDM - Maßgeschneidert 100GBASE-SR1.2 100m OM4 Duplex LC MMF
100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optisches Transceiver-Modul für Ethernet und Rechenzentren (MMF, 844 nm ~ 863 nm, 900 nm ~ 918 nm, 100 m, LC, DOM)
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Der 100G SR1.2 BiDi kann wie 100G SWDM4 BiDi eine 100G-Kurzstreckenübertragung über Duplex-LC erreichen. Das Dual-Wellenlängen-SR1.2-BiDi funktioniert jedoch nicht mit dem Quadband-SWDM4-BiDi.
100G SR1.2 bietet Rechenzentrumsbetreibern eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer vorhandenen 10G-Duplex-MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G-Ethernet-Konnektivität ermöglicht.