Das 400GBASE-SR4.2-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 150 m über parallele OM5 Multimode-Faser. Es entspricht dem IEEE 802.3-Protokoll und dem 400GAUI-8/PAM4-Standard.
Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen. Und es kann 4× 100G-SR1.2 unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS for Mellanox Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MPO-12 MMF Optical Transceiver Module, Support 4× 100G-SR1.2
#199411
#199411
1.520,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
3 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 10.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS für Mellanox-kompatibles 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850 nm 100 m DOM optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 100 m, MPO, DOM)
Technische Daten
Teilenummer
QDD-SR4.2-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425Gbit/s
Wellenlänge
850nm,910nm
Max. Kabelentfernung
70 m bei OM3/150 m bei OM5
Anschluss
MTP/MPO-12 (UPC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
- 6,5 dBm ~ 4 dBm
RX-Leistung
-8,5 dBm ~ 4 dBm
Leistungsbudget
2 dB
Modulation
8 x 53,125 Gbit/s PAM4
Stromverbrauch
≤ 12 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell. Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
NEIN
Kerngröße
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Verpackungstechnologie
COB
Garantie
5 Jahre
Protokolle
IEEE 802.3,QSFP- DD MSA
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
S***d
United States
03.03.2024
Fast delivery, good value, good webpage etc. FS is a good standard for network products! Looking forward to next time!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***e
United States
13.02.2024
Yeah, it arrived safely and when I plugged it in, it worked perfectly first time. Great service!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen