The 400GBASE-SR4.2 module, MTP/MPO-12 connector, up to 150m over parallel OM5 multi-mode fiber. It is compliant to IEEE 802.3-2015 protocol and 400GAUI-8/PAM4 standard.
The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters. It is suitable for 400G ethernet and data center interconnect applications. And it can Support 4× 100G-SR1.2.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Networks Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m MPO-12 MMF Optical Transceiver Module, Support 4× 100G-SR1.2
#199403
#199403
1.520,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR4.2-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks Compatible 400GBASE-SR4.2 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module(MMF,850nm,100m,MPO,DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-SR4.2-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425Gbit/s
Wellenlänge
850nm,910nm
Max. Kabelentfernung
70 m bei OM3/150 m bei OM5
Anschluss
MTP/MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 dBm ~ 4 dBm
RX-Leistung
-8,5 dBm ~ 4 dBm
Leistungsbudget
2 dB
Modulation
8 x 53,125 Gbit/s PAM4
Stromverbrauch
≤ 12 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
NEIN
Kerngröße
OM3
50/125µm,OM4
50/125µm
Verpackungstechnologie
COB
Garantie
5 Jahre
Protokolle
IEEE 802.3,QSFP -DD MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Leading Performance and Quality for 400G
Built-in Inphi DSP Chip, the QSFP-DD transceiver offers high-speed, and low-power in 400G links.
Inphi DSP Chip
Stable Transmission
≤12W
Low Power Consumption
400Gbps
High Bandwidth
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
TDECQ Test
1.68db
Bit Error Rate Test
BER 2.4E-4
Temperature Test
0~70°C
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Reconfiguring the transceiver to work with different brands, FS BOX offers flexibility in stock costs.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 70m@OM3/150m@OM5 | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 2km@SMF |
Modulation | PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | CWDM EML |
Packaging Technology | COB | COB | COB | COB |
Protocols | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3-2015 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0. OIF 56G PAM4. IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1. OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center | Data Center 400G to 8x 50G Breakout | Data Center 800G to 2x 400G Breakout 400G to 4x 100G Breakout | Data Center |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen