FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 6.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 400G DWDM Abstimmbar kohärent QSFP-DD DCO 120km Duplex LC SMF

#193133
#193133

1528.77nm-1567.13nm ≤18W Tunable CFEC

9.993,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
11.891,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFPDD-ZR-400G
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Etikett:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Maßgeschneidertes 400G DWDM abstimmbares QSFP-DD-Transceivermodul (SMF, ≤120 km, LC, DOM)

Der 400GBASE-ZR-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120 km unter Verwendung von EDFA über SMF mit Duplex-LC-Anschlüssen. Es bietet eine optische Bandbreite von 400 Gbit/s über eine einzige optische Wellenlänge mit kohärenter 16QAM-Modulation mit doppelter Polarisation. Dieser Transceiver entspricht dem OIF QSFP-DD MSA-Standard. Es soll in Verbindung mit einer Host-Plattform verwendet werden, um die 400G-Übertragung über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen zu unterstützen.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFPDD-ZR-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
100 GHz: 1528,77–1566,31 nm
75 GHz: 1528,77–1566,52 nm
Entfernung
≤120km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
CD Robustheit
2400(ps/nm)
DDM
JA
TX-Leistung
-13~-9 dBm
Empfängerleistung
Volle Rx-OSNR-Toleranz
Stromverbrauch
18,5 W
OSNR-Toleranz
26 dB/0,1 nm
RX-Empfindlichkeit
-20 dBm
kommerzieller Temperaturbereich
0 °C bis 70 °C (32 bis 158 °F)
FEC
CFEC
Modulationsformat
16QAM
Protokolle
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Application
Edge DCI

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

Mehr
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Produkte anzeigen
Mixed-transmission Scenario
Produkte anzeigen
400G Structured Cabling Connections
Produkte anzeigen

Merkmale

Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Bitfehlerratentest
<1E-12 (mit FEC)
Temperaturtest
0~70°C
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Mittenwellenlänge
100GHz: 1528,77~1566,31nm 75GHz: 1528,77~1566,52nm
1567,13nm-1528,77nm
1567,13nm-1528,77nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Entfernung
≤120 km
400G ZR:≤120 km 400G ZR+:≤450 km 300G ZR+:≤600 km 200G ZR+:≤1000 km 100G ZR+:≤2000 km
400G ZR:≤120 km 400G ZR Grau:≤80 km (unverstärkt) 400G ZR+: ≤450 km 400G ZR Grau: ≤ 90 km (unverstärkt) 300G ZR+: ≤ 600 km 200G ZR+: ≤ 1000 km 100G ZR+: ≤ 2000 km
Stromverbrauch
≤18,5W
≤22,5W
≤22,5W
Modulation
16-QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
OSNR-Toleranz
26dB/0,1nm
400G ZR:26dB/0,1nm 400G ZR+:24dB/0,1nm 300G ZR+:21dB/0,1nm 200G ZR+:16dB/0,1nm 100G ZR+:12,5dB/0,1nm
400G. ZR:26 dB/ 0,1 nm 400G ZR+:24 dB/0,1 nm 300G ZR+:21 dB/0,1 nm 200G ZR+:16 dB/0,1 nm 100G ZR+:12,5 dB/0,1 nm
Sendeleistung
-13~-9dBm
400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm
400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~ 1 400G ZR & 400G ZR+ Grau:3~5
FEC
CFEC
OFEC,CFEC
OFEC,CFEC
Empfangsempfindlichkeit
-20 dBm
400G ZR+: -22 dBm 400G ZR: -20 dBm
400G Grau ZR:-20 dBm 400G Grau ZR+:-22 dBm
Protokolle
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF- C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware -Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Anwendung
Edge DCI
Edge DCI IP über Metro oder Langstrecken-DWDM
LH/Regional/Metro/ROADMs
Spezifikationen

Maßgeschneidertes 400G DWDM abstimmbares QSFP-DD-Transceivermodul (SMF, ≤120 km, LC, DOM)

Der 400GBASE-ZR-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 120 km unter Verwendung von EDFA über SMF mit Duplex-LC-Anschlüssen. Es bietet eine optische Bandbreite von 400 Gbit/s über eine einzige optische Wellenlänge mit kohärenter 16QAM-Modulation mit doppelter Polarisation. Dieser Transceiver entspricht dem OIF QSFP-DD MSA-Standard. Es soll in Verbindung mit einer Host-Plattform verwendet werden, um die 400G-Übertragung über optische Verbindungen in DCI-Anwendungen zu unterstützen.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFPDD-ZR-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
100 GHz: 1528,77–1566,31 nm
75 GHz: 1528,77–1566,52 nm
Entfernung
≤120km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
CD Robustheit
2400(ps/nm)
DDM
JA
TX-Leistung
-13~-9 dBm
Empfängerleistung
Volle Rx-OSNR-Toleranz
Stromverbrauch
18,5 W
OSNR-Toleranz
26 dB/0,1 nm
RX-Empfindlichkeit
-20 dBm
kommerzieller Temperaturbereich
0 °C bis 70 °C (32 bis 158 °F)
FEC
CFEC
Modulationsformat
16QAM
Protokolle
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Application
Edge DCI

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Mehr
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Produkte anzeigen
Mixed-transmission Scenario
Produkte anzeigen
400G Structured Cabling Connections
Produkte anzeigen
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Bitfehlerratentest
<1E-12 (mit FEC)
Temperaturtest
0~70°C
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Mittenwellenlänge
100GHz: 1528,77~1566,31nm 75GHz: 1528,77~1566,52nm
1567,13nm-1528,77nm
1567,13nm-1528,77nm
Stecker
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Entfernung
≤120 km
400G ZR:≤120 km 400G ZR+:≤450 km 300G ZR+:≤600 km 200G ZR+:≤1000 km 100G ZR+:≤2000 km
400G ZR:≤120 km 400G ZR Grau:≤80 km (unverstärkt) 400G ZR+: ≤450 km 400G ZR Grau: ≤ 90 km (unverstärkt) 300G ZR+: ≤ 600 km 200G ZR+: ≤ 1000 km 100G ZR+: ≤ 2000 km
Stromverbrauch
≤18,5W
≤22,5W
≤22,5W
Modulation
16-QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
OSNR-Toleranz
26dB/0,1nm
400G ZR:26dB/0,1nm 400G ZR+:24dB/0,1nm 300G ZR+:21dB/0,1nm 200G ZR+:16dB/0,1nm 100G ZR+:12,5dB/0,1nm
400G. ZR:26 dB/ 0,1 nm 400G ZR+:24 dB/0,1 nm 300G ZR+:21 dB/0,1 nm 200G ZR+:16 dB/0,1 nm 100G ZR+:12,5 dB/0,1 nm
Sendeleistung
-13~-9dBm
400G:-13~-9dBm 300G:-10~-6dBm 200G:-9~-5dBm 100G:-8~-4dBm
400G ZR & 400G ZR+(120km):-10~ 1 400G ZR & 400G ZR+ Grau:3~5
FEC
CFEC
OFEC,CFEC
OFEC,CFEC
Empfangsempfindlichkeit
-20 dBm
400G ZR+: -22 dBm 400G ZR: -20 dBm
400G Grau ZR:-20 dBm 400G Grau ZR+:-22 dBm
Protokolle
QSFP-DD MSA, OIF-400ZR-02.0, OIF-C-CMIS-01.2, CMIS5.1, IEEE Std 802.3-2022
Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF- C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Open ZR+ MSA 2.0 und OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware -Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
Anwendung
Edge DCI
Edge DCI IP über Metro oder Langstrecken-DWDM
LH/Regional/Metro/ROADMs

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

9.993,00 € (exkl. MwSt.)

11.891,67 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung