The Generic Compatible GPON ONU SFP transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC connector. It is fully compliant with SFP MSA, ITU-T G.984.2, IEC-60825 and is ideal for asymmetric passive optical network (GPON) system.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generisches kompatibles GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Klasse C+ 20km DDM SC/APC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
#192478
#192478
35,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-34-20C-I41,65 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GSFP-34-20C-I
10 verkauft
0 Bewertung
4 Fragen
Transceiver Models:
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Generic Compatible 1.25G-TX/2.5G-RX GPON Transceiver Module (SMF, 1310 nm-TX/1490 nm-TX, 20km, SC, Industrial, DDM)
Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-34-20C-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP
Maximale Übertragungsentfernung
20 km
Wellenlänge
1310 nm-TX/1490 nm-RX
Datenrate
1,244 G-TX/2,488 G-RX
Anschluss
SC/APC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Tx-Leistung
0,5 ~ 5 dBm
Rx-Leistung
-30 ~ -8 dBm
Klasse
C+
Max. Link-Budget
32 dB
Empfängerüberlastung
≤ -8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
≥ -30 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
10 dB
Anwendung
GPON-Zugangsnetzwerk
Protokolle
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
Unterstützung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
GPON Zugangsnetz
GPON Zugangsnetz
Produkte anzeigen Merkmale
Hochzuverlässige GPON-Netzlösung
Das GPON-Netz ist mit umfassenden Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, einer großen Reichweite und einfacher Skalierbarkeit ausgestattet.
Formfaktor | SFP | SFP |
Klasse | C+ | B+ |
Datenrate | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Wellenlänge | 1310 nm-TX/1490 nm-TX | 1310 nm-TX/1490 nm-TX |
Anschluss | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Leistungsbudget | 30.5 dBm | 27.5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | ≥-30 dBm | ≥-27 dBm |
Stromverbrauch | ≤1W | ≤1W |
Anwendung | FTTx, GPON Zugangsnetz | FTTx, GPON Zugangsnetz |
Spezifikationen
Generic Compatible 1.25G-TX/2.5G-RX GPON Transceiver Module (SMF, 1310 nm-TX/1490 nm-TX, 20km, SC, Industrial, DDM)
The Generic Compatible GPON ONU SFP transceiver provides an asymmetric 1.244Gbps upstream and 2.488Gbps downstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC connector. It is fully compliant with SFP MSA, ITU-T G.984.2, IEC-60825 and is ideal for asymmetric passive optical network (GPON) system.
Spezifikationen
Teilenummer
GSFP-34-20C-I
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP
Maximale Übertragungsentfernung
20 km
Wellenlänge
1310 nm-TX/1490 nm-RX
Datenrate
1,244 G-TX/2,488 G-RX
Anschluss
SC/APC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
APD
Tx-Leistung
0,5 ~ 5 dBm
Rx-Leistung
-30 ~ -8 dBm
Klasse
C+
Max. Link-Budget
32 dB
Empfängerüberlastung
≤ -8 dBm
Empfängerempfindlichkeit
≥ -30 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
10 dB
Anwendung
GPON-Zugangsnetzwerk
Protokolle
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Betriebstemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
DDM/DOM
Unterstützung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
GPON Zugangsnetz
GPON Zugangsnetz
Produkte anzeigen Merkmale
Hochzuverlässige GPON-Netzlösung
Das GPON-Netz ist mit umfassenden Zugangsmöglichkeiten für Unternehmen, einer großen Reichweite und einfacher Skalierbarkeit ausgestattet.
Formfaktor | SFP | SFP |
Klasse | C+ | B+ |
Datenrate | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Wellenlänge | 1310 nm-TX/1490 nm-TX | 1310 nm-TX/1490 nm-TX |
Anschluss | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Leistungsbudget | 30.5 dBm | 27.5 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | ≥-30 dBm | ≥-27 dBm |
Stromverbrauch | ≤1W | ≤1W |
Anwendung | FTTx, GPON Zugangsnetz | FTTx, GPON Zugangsnetz |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
35,00 € (exkl. MwSt.)
41,65 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung