10G DWDM SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 40 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und IEEE 802.3ae CL 52 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkausrüstungen in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Module mit DOM - Maßgeschneidert DWDM-SFP10G-40-C Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 40km DOM Duplex LC SMF Für Übertragung
#188739
#188739
1.663,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Etikett:
Vorbestellung, Versand bis 20.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
10G DWDM C-band Abstimmbares SFP+ 50GHz Transceiver Modul (SMF, 1529.16nm~1567.13nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DW-SFP10G-40-C
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11.3Gbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabeldistanz
40km
Medien
SMF
Wellenlänge
1529.16~1567.13nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
≤2,1W
Sendertyp
Monolithischer MZM abstimmbarer TOSA
Empfangstyp
PIN
Leistungsbudget
15dB(@9.95Gbps~10.7Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
18dB(@11.3Gbps)
BER
1E-12
TX Power
-1~3dBm
DDM/DOM Unterstützt
JA
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Eingebaut FEC
NEIN
Protokolle
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Anwendung
Ethernet、SONET/SDH
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver-Anpassung für volle Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der jeweiligen Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Kundenspezifische kompatible Marken
100% in Host-Geräten getestet
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener Online-Etikettendienst
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um die Annahme, Lagerung und Bereitstellung zu erleichtern.
Etikettentypen
Farbige, schwarz-weiße oder neutrale Etiketten
Etikettendetails ausfüllen
Markenlogo, P/N, S/N, Name des Herstellers
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
C-Band abstimmbar
Test der Bitfehlerrate
1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Maßgeschneiderte Produkte für Ihre Bedürfnisse
Vielfältige benutzerdefinierte Optionen
Wählt geeignete Optionen für Ihre Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung qualitativ hochwertiger Produkte durch modernste Prüfeinrichtungen.
Techn-Support
Sie erhalten Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Wavelength | 1529.16~1567.13nm Tunable | 1563.86~1528.77nm Tunable | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Cable Distance (Max) | 40km@SMF | 80km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF |
Power Consumption | ≤2.1W | ≤1.65W | <1.6W | <1.6W |
Channel Spacing | 50GHz | 50GHz | 100GHz | 100GHz |
TX Power | 1~3dBm | 0~5dBm | -1~4dBm | 1-5dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-23dBm | <-16dBm | <-23dBm |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Protocols | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52 | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI | SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen