Die CA-RP006 ist eine Masthalterung, die es ermöglicht, einen PTZ-Dome an einem Mast im Innen- oder Außenbereich zu befestigen. Diese Halterung eignet sich sowohl für die direkte Montage einer PTZ-Kamera als auch für eine spezielle Kabelbox zur Aufbewahrung von Kabeln. Die Halterung ist robust und wetterfest, sodass Sie sie für CCTV-Installationen im Innen- und Außenbereich verwenden können.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
CA-RP006,Masthalterung für PTZ-Dome-Kameras
CA-RP006 Masthalterung für PTZ-Kameras
Merkmale
Die Halterung ist aus Aluminiumlegierung, verdickt und verstärkt, mit Anti-Oxidations-Lack behandelt, rostfrei, korrosionsbeständig, säurebeständig, alkalibeständig, und hat eine lange Lebensdauer.
Das Vier-Loch-Design sorgt dafür, dass die Kamera stabil bleibt, ohne zu stören, und die Installation des Edelstahlbügels ist einfach und bequem.
CA-RP006 Masthalterung für PTZ-Kameras
Die CA-RP006 ist eine Masthalterung, die es ermöglicht, einen PTZ-Dome an einem Mast im Innen- oder Außenbereich zu befestigen. Diese Halterung eignet sich sowohl für die direkte Montage einer PTZ-Kamera als auch für eine spezielle Kabelbox zur Aufbewahrung von Kabeln. Die Halterung ist robust und wetterfest, sodass Sie sie für CCTV-Installationen im Innen- und Außenbereich verwenden können.
Die Halterung ist aus Aluminiumlegierung, verdickt und verstärkt, mit Anti-Oxidations-Lack behandelt, rostfrei, korrosionsbeständig, säurebeständig, alkalibeständig, und hat eine lange Lebensdauer.
Das Vier-Loch-Design sorgt dafür, dass die Kamera stabil bleibt, ohne zu stören, und die Installation des Edelstahlbügels ist einfach und bequem.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
27,00 € (exkl. MwSt.)
32,13 € (inkl. MwSt.)