FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

QSFP112 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Generic Kompatibel 400GBASE-LR4 PAM4 1310nm 10km Duplex LC SMF

#185941
#185941

Marvell EML ≤ 10W Duplex LC SMF

2.258,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP112-LR4-400G
14 verkauft
2 Bewertungen
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generisches kompatibles 400GBASE-LR4 QSFP112 optisches Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 10 km, Duplex LC, DOM)

Das 400GBASE-LR4-Modul, Duplex-LC-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Glasfaser. Es entspricht den Standards QSFP112 MSA, CMIS 5.2 Interface und 400GAUI-4.
Das integrierte digitale Diagnosemonitoring (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 400G-Ethernet- und Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q112-LR4-400G in QSFP112-LR4-400G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP112-LR4-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP112
maximale Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
maximale Kabelentfernung
10 km
Stecker
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PD
TX-Leistung
-2,7~5,1 dBm
RX-Leistung
-6,8~4,4 dBm
Leistungsbudget
9dBm
Modulation
4x 106,25G PAM4
Leistungsaufnahme
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR
TX und RX
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
9μm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der integrierte Marvell-Chip, der QSFP112-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch für 400G-Verbindungen.
Marvell Chip
Stabile Übertragung
≤8.5W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Hohe Bandbreite
Zentrale Wellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelabstand (Max.)
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Marvell DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Sendertyp
EML
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Verpackungstechnik
COB
BOX
COB
BOX
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Anwendung
400G Ethernet
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum
Datenzentrum
400G auf 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)Chipset (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

L***k

Canada

30.05.2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

B***a

Senegal

27.04.2023
5.0
I just received the shipment, and the transceiver modules worked right out of the box. Thanks for good service and fast handling.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen