Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Blue (12pcs/pack)
#185876
#185876
20,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 6IMBE-U23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 6IMBE-U
141 verkauft
6 Bewertungen
0 Frage
42 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Koppler-Modul
Farbe
Blau
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Spezifikationen
Cat6 RJ45 (8P8C) Coupler Keystone Insert Module, UTP
Keystone snap-in modules provide a full range of solution for voice, home networking, home office, audio/video and more. Provides feed-through patching with compatible patch panel or wall plate and contacts two unshielded Cat6 cables to create one longer cable.
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Koppler-Modul
Farbe
Blau
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Ensures Long Life in Demanding Applications
Gold-Plated offers maximum corrosion resistance
Meets EIA/TIA Cat6
Module is factory tested
Extend the length of Cat6 patch cords
Ideal for Homes and Commercial Offices
Fragen & Antworten
Bewertungen
20,00 € (exkl. MwSt.)
23,80 € (inkl. MwSt.)
42 Stk. im Global-Lager