Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat5e Keystone RJ45 Coupler, Unshielded, Female to Female Insert Inline Coupler - Green (12pcs/pack)
#185869
#185869
17,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: 5EIMGR-U20,23 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: 5EIMGR-U
24 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
26 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Fragen & Antworten
Bewertungen
Spezifikationen
Produkttyp
Cat5e Koppler-Modul
Farbe
Grün
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen
Spezifikationen
Produkttyp
Cat5e Koppler-Modul
Farbe
Grün
Art des Anschlusses
Kuppler
Anschluss
RJ45 Female
Unterstützte Leiterspannungen
22-32 AWG-Kabel
Wiring Scheme
T568A/T568B
Anwendung
Ungeschirmt
Abmessungen (HxWxD)
0.63"x0.57"x1.26" (16x14.5x32mm)
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T
Betriebstemperatur
-10°C bis 65°C (-14°F bis 149°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
17,00 € (exkl. MwSt.)
20,23 € (inkl. MwSt.)
26 Stk. im Global-Lager