Einfach zu installieren und zu identifizieren, Mehrzweck-Etiketten sind weit verbreitet in Telekommunikationsräumen, Lagerlogistik, Datenkommunikation, in der Elektroindustrie, im Büro, zu Hause, etc. Der Druck ist klar und sauber mit hoher Haltbarkeit. Außerdem haben die Etiketten eine ausgezeichnete Abrieb- und Wischfestigkeit, was Kosten für dynamische Management- und Verwaltungssysteme spart.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Mehrzweck-Etiketten, weiß, 1000 Lbls, (1"x2") 25,4mm x 50,8mm
Mehrzweck-Etiketten, 1000 Lbls, (1"x2") 25,4mm x 50,8mm, Weiß
Merkmale
Das Etikett ist resistent gegen Kratzer, Wasser, Öl und Flecken.
Mehrzweck-Etiketten, 1000 Lbls, (1"x2") 25,4mm x 50,8mm, Weiß
Einfach zu installieren und zu identifizieren, Mehrzweck-Etiketten sind weit verbreitet in Telekommunikationsräumen, Lagerlogistik, Datenkommunikation, in der Elektroindustrie, im Büro, zu Hause, etc. Der Druck ist klar und sauber mit hoher Haltbarkeit. Außerdem haben die Etiketten eine ausgezeichnete Abrieb- und Wischfestigkeit, was Kosten für dynamische Management- und Verwaltungssysteme spart.
Das Etikett ist resistent gegen Kratzer, Wasser, Öl und Flecken.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
53,55 € (inkl. MwSt.)