Das 400GBASE-DR4 Silizium-Photonik-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500m über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht den Standards OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface und 400GAUI-8.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele optische 1310nm-Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Er kann als 4x100G Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Compatible 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Optical Transceiver Module
#176963
#176963
1.306,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
14 verkauft
6 Bewertungen
7 Fragen
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista OSFP-400G-DR4 kompatibles 400G DR4 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 Silizium Photonik Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
Spezifikationen
Arista-kompatibel
OSFP-400G-DR4
Herstellername
FS
Formfaktor
OSFP
Max. Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-2,9 ~ 4,0 dBm
RX-Leistung
-5,9 ~ 5,0 dBm
Leistungsbudget
3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
8,4–9,3 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Hochleistungs-Chip auf SiPh-Basis für Rechenzentren
Erhöhen Sie die Betriebszeit von Netzwerken mit Silizium-Photonik, die die Betriebskosten reduziert.
Broadcom 7nm DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
Sendertyp | DFB | DFB | EML |
Verpackungstechnik | COB | COB | BOX |
Protokolle | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (2)Breakout 4x100G (1)Compatibility (1)Matching Cables (1)Specification (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
6
0
0
0
0
J***s
United States
07.02.2023
The modules we have bought from FS have been great, and they are at a good price point for our needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***n
United States
18.01.2023
I have received the modules and it’s been running great. Thank you again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0L***i
United States
15.01.2023
We are very happy with the modules, the quality and the speed of ordering with you guys.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen