Der LWL-Kabelschneider wurde für schnelles und präzises Entfernen von Kabelmanteln entwickelt und eignet sich gut für runde Kabel mit einem Durchmesser von 4,5 bis 25 mm (0,18" bis 0,98"). Die V-förmige Kabelhalterung sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Bequemes Design, einfach zu bedienen und kräfteschonend.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Pro'sKit® LWL-Kabelschneider 8PK-325
Pro'sKit® LWL-Kabelschneider 8PK-325
Merkmale
Der SK5-Schneidkopf, das Design des Griffs und des Halters sorgen für eine hervorragende Performance und ermöglichen ein schnelles und einfaches Schneiden.
Durch drehen im Uhrzeigersinn, wird die Schnitttiefe tiefer und umgekehrt. Durch drehen des V-Nut-Einstellers im Uhrzeigersinn, heben Sie den Kabelhalter an und können so dickere Kabel schneiden und umgekehrt.
Lösen Sie den V-Nut-Einsteller, um den V-förmigen Kabelhalter automatisch zurückspringen zu lassen. Die Lasergravur-Skala auf dem Einsteller ist leicht zu finden und abzulesen.
Vier Schritte zum Schneiden von Fasern
Pro'sKit® LWL-Kabelschneider 8PK-325
Der LWL-Kabelschneider wurde für schnelles und präzises Entfernen von Kabelmanteln entwickelt und eignet sich gut für runde Kabel mit einem Durchmesser von 4,5 bis 25 mm (0,18" bis 0,98"). Die V-förmige Kabelhalterung sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Bequemes Design, einfach zu bedienen und kräfteschonend.
Der SK5-Schneidkopf, das Design des Griffs und des Halters sorgen für eine hervorragende Performance und ermöglichen ein schnelles und einfaches Schneiden.
Durch drehen im Uhrzeigersinn, wird die Schnitttiefe tiefer und umgekehrt. Durch drehen des V-Nut-Einstellers im Uhrzeigersinn, heben Sie den Kabelhalter an und können so dickere Kabel schneiden und umgekehrt.
Lösen Sie den V-Nut-Einsteller, um den V-förmigen Kabelhalter automatisch zurückspringen zu lassen. Die Lasergravur-Skala auf dem Einsteller ist leicht zu finden und abzulesen.
Vier Schritte zum Schneiden von Fasern
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
29,00 € (exkl. MwSt.)
34,51 € (inkl. MwSt.)