Das optische 100GBASE-ER4 QSFP28-Transceiver-Modul ist für optische Kommunikationsanwendungen über 80 km ausgelegt. Dieses Modul enthält einen 4-spurigen optischen Sender, einen 4-spurigen optischen Empfänger und einen Modulverwaltungsblock einschließlich einer seriellen 2-Draht-Schnittstelle. Die optischen Signale werden über einen Industriestandard-LC-Stecker auf eine Singlemode-Faser gemultiplext. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Telekommunikationsverbindungen, Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Unternehmenskern- und Verteilungsschichtanwendungen.
Hinweis: Der FS P/N wurde von QSFP28-eER4-100G zu QSFP-eER4-100G geändert, aber das Produkt ist dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Maßgeschneidert 100GBASE-ER4 1310nm 60km Duplex LC SMF
#174718
#174718
4.399,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-eER4-100G
9 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
Vorbestellung, Versand bis 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Optisches 100GBASE-ER4 QSFP28-Transceiver-Modul (SMF, 1310 nm, 60 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-eER4-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelentfernung
60km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
1 bis 6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-30 dBm
Leistungsbudget
31 dB
Empfängerüberlastung
6 dBm
Stromverbrauch
≤5,5 W
Auslöschungsverhältnis
>6 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerziell Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Modulationsformat
NRZ
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX und RX
integriertes CDR
Protokolle
QSFP28 MSA
IEEE 802.3ba
RoHS-10-konform
IEEE 802.3ba
RoHS-10-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätstestprogramm
Qualitätstestprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Transceiver-Anpassung für vollständige Kompatibilität
Konfiguration mit FS BOX oder Coding Board und Testen in der Ziel-Switch-Umgebung für leistungsstarke Interoperabilität.
Benutzerdefinierte kompatible Marken
100 % auf Host-Geräten getestet
Online-Service für benutzerdefinierte Etiketten, zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Benutzerdefinierte Etiketten zur einfachen Identifizierung, um den Empfang, die Lagerung und den Einsatz zu erleichtern.
Wählen Sie Etikettentypen
Farbige Schwarzweiß- oder Neutraletiketten
Geben Sie die Etikettendetails ein: Markenlogo, P/N, S/N und den Namen des Anbieters
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0-70°C
Kundenspezifische Produkte, maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse
Diverse benutzerdefinierte Optionen
Wählen Sie geeignete Optionen basierend auf Ihren Anwendungen.
Strenge Qualitätskontrolle
Gewährleistung hochwertiger Produkte durch den Stand der Prüfeinrichtung.
Technischer Support
Erhalten Sie Unterstützung von einem professionellen Ingenieurteam.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 60 km | 80 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) | 40 km (mit Host-FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | EML | EML | EML | 4x LAN WDM DML TOSA |
Verpackungstechnik | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung | BOX-Verpackung |
Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip | Semtech-Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cisco Series (2)FEC (1)Matched Attenuator (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
V***r
United States
27.09.2023
The packaging of the modules was so excellent and it arrived in perfect condition. They are also excellent quality compared with other popular brand. I will definitely buy your products again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0G***s
United States
21.09.2023
I was very impressed with the customer service at FS.com. From product ordering to delivery, you have been following up and sending me notifications. I will bringing more business on your way later!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0A***l
United States
30.01.2023
I installed these yesterday for an inter-floor connection between two cisco switches and they were no muss, no fuss. Works as advertised so I'm not really sure what else you need to know but I'd happily use them again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen