Das 100GBASE-ER Single-Lambda-QSFP28-optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 km im Einzelmodus konzipiert Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Stecker. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip, um die elektrischen 4x25G NRZ-Signale in ein optisches 1x100G PAM4-Signal umzuwandeln. Digitale Diagnosefunktionen stehen auch über die I2C-Schnittstelle zur Verfügung, wie vom QSFP28 spezifiziert MSA, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen, eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet.
HINWEIS: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER-100G in QSFP-ER-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF
#173404
#173404
2.520,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ER-100G
8 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco-kompatibles optisches 100GBASE-ER-Single-Lambda-QSFP28-PAM4-Transceiver-Modul (Single-Lambda, SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ER-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
maximale Datenrate
100 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
maximale Kabelentfernung
30 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
0 ~ 5,6 dBm
Minimale Empfängerleistung
-14,7 dBm
Leistungsbudget
14,7 dB
Empfängerüberlastung
-3,4 dBm
Stromverbrauch
<5,5 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G Lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Weniger als 5,5W Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der integrierte Broadcom DSP-Chip, der 100G Single-Lambda-Transceiver, bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 100G-Anwendungen.
Broadcom DSP Chip
Stabile Übertragung
≤5.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
T***t
United States
27.12.2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***y
United States
27.12.2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0S***e
United States
25.12.2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen