FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
02:34
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.
 Dieses Bild handelt von UMC-1F1T-PD.

Gigabit Ethernet PoE+ PD Medienkonverter, 1x 10/100/1000BASE-T RJ45 zu 1 x 100/1000BASE-X SFP Steckplatz

#170199
#170199

SM & MM 0 bis 50°C Auto-MDI/MDIX Plug-and-Play

54,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-1F1T-PD
64,26 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: UMC-1F1T-PD
609 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
128 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 08. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Online-Installation
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

1x 10/100/1000BASE-T RJ45 zu 1x 100/1000BASE-X SFP Gigabit Ethernet PoE+ PD Medienkonverter

UMC-1F1T-PD ist ein Unmanaged PD (Power Device)-Medienkonverter, der 10/100/1000BASE-T-Kupfer-Ethernet in 100/1000BASE-X-Glasfaser-SFP-Medien und umgekehrt konvertiert. Dieser PoE+ PD-Medienkonverter ist mit einer praktischen und kostengünstigen 802.3af/at/bt PoE-Stromeinspeisungslösung ausgestattet, was bedeutet, dass er bequem über verschiedene IEEE 802.3at/bt PoE PSE-Geräte mit Strom versorgt werden kann, ohne dass ein Netzadapter erforderlich ist.

Der UMC-1F1T-PD bietet Auto-MDI/MDI-X an seinem TP-Port und dem DIP-Schalter, um die Link-Fault-Passthrough-Funktion (LFP) zu konfigurieren. Die LFP-Funktion umfasst Link Loss Carry Forward (LLCF) und Link Loss Return (LLR). Er kann als eigenständige Einheit verwendet werden, wenn er von PoE-PSE-Geräten mit Strom versorgt wird, oder als Einschubmodul für das MC-15SP Medienkonvertergehäuse mit 15 Steckplätzen verwendet werden.

Spezifikationen
Konvertertyp
PoE+ PD-Medienkonverter
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
1x 100/1000Base-T Ethernet SFP
Kupferkabel
Cat3/4/5
Glasfaserkabel
Multimode 50/125μm oder 62,5/125μm
Singlemode 9/125μm
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Leistungsbedarf
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
Inline-Strom
LED-Anzeige
Strom, TP Link/Act
DIP-Schalter
Einstellung der LFP-Funktion (Deaktivieren/Aktivieren)
Jumbo Frame
9000
Leistungsaufnahme
DC 48V PoE-Eingang
3,1 Watt/10,5BTU
DC 54V PoE-Eingang
3,2 Watt/10,9BTU
Betriebstemperatur
0 bis 50°C (32 bis 122°F)
Lagertemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158°F)
Abmessung (HxBxT)
1,02"x2,76"x3,70" (26x70x94mm)
Gewicht
186g
Feuchtigkeit
5 ~ 95%, Relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Installation
Funktioniert eigenständig oder installiert im MC-15SP-Gehäuse
Hinweis: Netzteil und Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Gigabit-Auto-Negotiation-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter

1x 100/1000Base-X SFP-Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.

Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Grenze des Kupferkabels, auf bis zu 120 Kilometer
PoE+ versorgte Geräte
Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung über IEEE 802.3at/bt PoE PSE-Ausrüstung
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguratio und einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose über LEDs für schnelle Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne

Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.

Spezifikationen

1x 10/100/1000BASE-T RJ45 zu 1x 100/1000BASE-X SFP Gigabit Ethernet PoE+ PD Medienkonverter

UMC-1F1T-PD ist ein Unmanaged PD (Power Device)-Medienkonverter, der 10/100/1000BASE-T-Kupfer-Ethernet in 100/1000BASE-X-Glasfaser-SFP-Medien und umgekehrt konvertiert. Dieser PoE+ PD-Medienkonverter ist mit einer praktischen und kostengünstigen 802.3af/at/bt PoE-Stromeinspeisungslösung ausgestattet, was bedeutet, dass er bequem über verschiedene IEEE 802.3at/bt PoE PSE-Geräte mit Strom versorgt werden kann, ohne dass ein Netzadapter erforderlich ist.

Der UMC-1F1T-PD bietet Auto-MDI/MDI-X an seinem TP-Port und dem DIP-Schalter, um die Link-Fault-Passthrough-Funktion (LFP) zu konfigurieren. Die LFP-Funktion umfasst Link Loss Carry Forward (LLCF) und Link Loss Return (LLR). Er kann als eigenständige Einheit verwendet werden, wenn er von PoE-PSE-Geräten mit Strom versorgt wird, oder als Einschubmodul für das MC-15SP Medienkonvertergehäuse mit 15 Steckplätzen verwendet werden.

Spezifikationen
Konvertertyp
PoE+ PD-Medienkonverter
Anschlusstyp
1x 10/100/1000Base-T Ethernet RJ45
1x 100/1000Base-T Ethernet SFP
Kupferkabel
Cat3/4/5
Glasfaserkabel
Multimode 50/125μm oder 62,5/125μm
Singlemode 9/125μm
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Leistungsbedarf
IEEE 802.3af/at/bt PoE 48V-54V DC
Inline-Strom
LED-Anzeige
Strom, TP Link/Act
DIP-Schalter
Einstellung der LFP-Funktion (Deaktivieren/Aktivieren)
Jumbo Frame
9000
Leistungsaufnahme
DC 48V PoE-Eingang
3,1 Watt/10,5BTU
DC 54V PoE-Eingang
3,2 Watt/10,9BTU
Betriebstemperatur
0 bis 50°C (32 bis 122°F)
Lagertemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158°F)
Abmessung (HxBxT)
1,02"x2,76"x3,70" (26x70x94mm)
Gewicht
186g
Feuchtigkeit
5 ~ 95%, Relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Installation
Funktioniert eigenständig oder installiert im MC-15SP-Gehäuse
Hinweis: Netzteil und Netzadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Gigabit-Auto-Negotiation-Glasfaser-zu-Ethernet-Medienkonverter

1x 100/1000Base-X SFP-Port und 1x 10/100/1000Base-T RJ45-Port verlängern die Kommunikationsentfernung mit hoher Datenübertragungsleistung.

Konvertieren und Erweitern von Signalen in Ihrem Ethernet-Netzwerk
Der Konverter erweitert Verbindungen über größere Entfernungen mit Glasfaserkabeln und ist damit ideal für IT-Profis und sichere Installationen in Behörden, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen.
Erweitern Sie Ihr Netzwerk
Über die 100-Meter-Grenze des Kupferkabels, auf bis zu 120 Kilometer
PoE+ versorgte Geräte
Kein Netzteil erforderlich, Stromversorgung über IEEE 802.3at/bt PoE PSE-Ausrüstung
Geschwindigkeitsumwandlung
Ermöglicht die Umwandlung der Verbindungsgeschwindigkeiten von 10/100/1000Base-T auf 100/1000Base-X
Einfacher und schneller Betrieb
Dank des Hot-Swap-Designs sind diese Konverter auch für Neulinge leicht zu installieren und Fehler schnell zu beheben, was eine einfache Kommunikation mit anderen Geräten ermöglicht.
Hot-Swap-fähig
Die Installation erfordert keine manuelle Konfiguratio und einfache Bedienung
Auto-MDI/MDIX
Erkennt automatisch den Kabelverbindungstyp und konfiguriert die Verbindung entsprechend
Einfache Überwachung der Netzwerkaktivität
Diagnose über LEDs für schnelle Installation
LFP Alarm Link Failure innerhalb einer kurzen Zeitspanne

Mit der LFP-Funktion (Link Fault Pass Through) können Systemadministratoren den Ausfall einer Verbindung innerhalb einer kurzen Zeitspanne bemerken und so die durch dieses Problem verursachten Verluste minimieren.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

54,00 € (exkl. MwSt.)

64,26 € (inkl. MwSt.)

128 Stk. im DE-Lager