FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.
 Dieses Bild handelt von GX3.

Postek GX3 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 8ips Druckgeschwindigkeit

#169100
#169100

4,5" Farb-LCD 300dpi 8ips HEAT™

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: GX3
5 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 03.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Postek GX3 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 8ips Druckgeschwindigkeit

Der Drucker der POSTEK GX-Serie ist kompakt und passt auf den Schreibtisch, während er die hohe Leistung von Industriedruckern beibehält.

Die Drucker der GX-Serie verfügen über viele Funktionen von Industriedruckern in voller Größe. Er ist außerdem mit einem 4,5-Zoll-Touchscreen und einem hochpräzisen Medienpositionierungsmechanismus ausgestattet.

Spezifikationen
Modell
GX3
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Druckauflösung
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
8ips
Maximale Druckbreite
4,16" (105,7mm)
Maximale Drucklänge
157" (4000mm)
Speicher
2GB DDR4 RAM
8GB Managed NAND-Flash
Mediendicke
0,003"-0,008" (0,08-0,2mm)
einschließlich Liner
Mediensensor
Reflektierend (einstellbar)
Transmissiv (zwei Positionen)
Medienbreite
0,98"-4,33" (25-110mm)
Farbbandbreite
0,79"-4,33" (20-110mm)
Farbbandlänge
984,25" (300m)
MPU
64-bit, Quad Arm® Cortex®-A53-Kern, maximale Betriebsfrequenz 1,8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 Shader)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Schnittstelle
RS-232 Seriell, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Extras
Externer Etikettenaufwickler, externer Medienständer und Schneideplotter
LCD-Anzeige
Kapazitiver 4,5-Zoll-LCD-Touchscreen
Nennleistung
100-240VAC, 50-60Hz
Gewicht
8,2kg (18lbs)
Abmessungen (HxBxT)
7,80"x10,58"x13,88"
(198,2x268,8x352,5mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 60°C (-40 bis 140°F)
Hinweis: Medien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Kleiner industrieller Barcode-Etiketten-Drucker
Der Drucker der GX-Serie verfügt über eine Vollmetallkonstruktion für ein geräuscharmes, reibungsloses Druckerlebnis und ist perfekt für raue Industrieumgebungen geeignet.
24-stündige Arbeit
4,5" Farb-Touchscreen
300dpi Auflösung
8ips Druckgeschwindigkeit
4,16" Druckbreite
Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

/products/169100.html
/products/169102.html
LCD-Anzeige
4,5" Farb-LCD
4,5" Farb-LCD
4,5" Farb-LCD
Druckauflösung
300dpi
300dpi
600dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
8ips
8ips
5ips
Maximale Druckbreite
105,7mm
105,7mm
105,6mm
Maximale Drucklänge
4000mm
4000mm
1016mm
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
Medienbreite
25-110mm
25-110mm
25-110mm
Farbbandbreite
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Farbbandlänge
300m
300m
300m
Nennleistung
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
Spezifikationen

Postek GX3 Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 4,5" Farb-LCD-Touchscreen, 300dpi, 8ips Druckgeschwindigkeit

Der Drucker der POSTEK GX-Serie ist kompakt und passt auf den Schreibtisch, während er die hohe Leistung von Industriedruckern beibehält.

Die Drucker der GX-Serie verfügen über viele Funktionen von Industriedruckern in voller Größe. Er ist außerdem mit einem 4,5-Zoll-Touchscreen und einem hochpräzisen Medienpositionierungsmechanismus ausgestattet.

Spezifikationen
Modell
GX3
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Druckauflösung
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
8ips
Maximale Druckbreite
4,16" (105,7mm)
Maximale Drucklänge
157" (4000mm)
Speicher
2GB DDR4 RAM
8GB Managed NAND-Flash
Mediendicke
0,003"-0,008" (0,08-0,2mm)
einschließlich Liner
Mediensensor
Reflektierend (einstellbar)
Transmissiv (zwei Positionen)
Medienbreite
0,98"-4,33" (25-110mm)
Farbbandbreite
0,79"-4,33" (20-110mm)
Farbbandlänge
984,25" (300m)
MPU
64-bit, Quad Arm® Cortex®-A53-Kern, maximale Betriebsfrequenz 1,8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 Shader)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
Schnittstelle
RS-232 Seriell, 10/100/1000Mbps Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Extras
Externer Etikettenaufwickler, externer Medienständer und Schneideplotter
LCD-Anzeige
Kapazitiver 4,5-Zoll-LCD-Touchscreen
Nennleistung
100-240VAC, 50-60Hz
Gewicht
8,2kg (18lbs)
Abmessungen (HxBxT)
7,80"x10,58"x13,88"
(198,2x268,8x352,5mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 60°C (-40 bis 140°F)
Hinweis: Medien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kleiner industrieller Barcode-Etiketten-Drucker
Der Drucker der GX-Serie verfügt über eine Vollmetallkonstruktion für ein geräuscharmes, reibungsloses Druckerlebnis und ist perfekt für raue Industrieumgebungen geeignet.
24-stündige Arbeit
4,5" Farb-Touchscreen
300dpi Auflösung
8ips Druckgeschwindigkeit
4,16" Druckbreite
Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

/products/169100.html
/products/169102.html
LCD-Anzeige
4,5" Farb-LCD
4,5" Farb-LCD
4,5" Farb-LCD
Druckauflösung
300dpi
300dpi
600dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
8ips
8ips
5ips
Maximale Druckbreite
105,7mm
105,7mm
105,6mm
Maximale Drucklänge
4000mm
4000mm
1016mm
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
Medienbreite
25-110mm
25-110mm
25-110mm
Farbbandbreite
20-110mm
20-110mm
20-110mm
Farbbandlänge
300m
300m
300m
Nennleistung
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz
100-240VAC, 50-60Hz

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

950,81 € (inkl. MwSt.)

3 Stk. im Global-Lager