FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-SC-SC-SM-SX-FS.

SC/UPC auf SC/UPC Simplex OS2 Single Mode LWL-Adapter/Kuppler (10 Stück/Pack)

#168840
#168840

Kunststoff Zirkoniumdioxid-Hülse ≤0.2dB

7,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: AD-SC-SC-SM-SX-FS
8,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-SC-SC-SM-SX-FS
955 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
6 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 16.Mai2024
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Mai2024
46 im Transit, holen Sie es sich bis 11.Juni2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

SC/UPC auf SC/UPC Simplex OS2 Single Mode LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

Ein Adapter für Lichtwellenleiter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, ist ein kleines Gerät, das dazu dient, Lichtwellenleiterkabel oder Lichtwellenleiterstecker zwischen zwei Lichtwellenleitern abzuschließen oder zu verbinden. Indem sie zwei Stecker präzise miteinander verbinden, ermöglichen Glasfaseradapter die Übertragung der Lichtquellen und verringern den Verlust so weit wie möglich. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS bietet eine breite Palette von Steckmuffen und Hybridadaptern an, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Male zu Female.

Spezifikationen
Steckertyp
SC-SC
Gehäuseart
Simplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Einfügedämpfung
≤0.2
Lebensdauer
1000 mal
Montageart
Reduzierter Flansch
Ausrichthülsenmaterial
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsklasse
UL94-V0
Verpackungsmenge
10
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Staubschutzkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung.

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Anwendung für Glasfaserverbindung
Sie wird hauptsächlich für Glasfaser-Kommunikationssysteme, Glasfaser-Zugangsnetzwerke, Glasfaser-Datenübertragung, Glasfaser-CATV, LAN, Testgeräte und kommerzielle Anwendungen eingesetzt.
Glasfaserverkabelung
Glasfaser nach Hause
Unternehmensnetzwerk
Netzaufbau
Spezifikationen

SC/UPC auf SC/UPC Simplex OS2 Single Mode LWL-Adapter, 0.2dB Einfügedämpfung

Ein Adapter für Lichtwellenleiter, manchmal auch als Koppler bezeichnet, ist ein kleines Gerät, das dazu dient, Lichtwellenleiterkabel oder Lichtwellenleiterstecker zwischen zwei Lichtwellenleitern abzuschließen oder zu verbinden. Indem sie zwei Stecker präzise miteinander verbinden, ermöglichen Glasfaseradapter die Übertragung der Lichtquellen und verringern den Verlust so weit wie möglich. Gleichzeitig zeichnen sich Glasfaseradapter durch geringe Einfügungsdämpfung, gute Austauschbarkeit und Reproduzierbarkeit aus. FS bietet eine breite Palette von Steckmuffen und Hybridadaptern an, einschließlich spezieller Hybrid-Glasfaseradapter von Male zu Female.

Spezifikationen
Steckertyp
SC-SC
Gehäuseart
Simplex
Poliertyp
UPC
Fasermodus
OS2 9/125 μm
Einfügedämpfung
≤0.2
Lebensdauer
1000 mal
Montageart
Reduzierter Flansch
Ausrichthülsenmaterial
Keramik
Farbe
Blau
Entflammbarkeitsklasse
UL94-V0
Verpackungsmenge
10
RoHS-Konformitätsstatus
Konform
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Staubschutzkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber.

Edelstahl-Clip

Ermöglicht eine einfache Einrastmontage ohne Werkzeug.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Geringe Einfügungsdämpfung mit hochpräziser Ausrichtung.

Farbcodierte Adapter vereinfachen das Glasfasermanagement

Die Farben des Adaptergehäuses entsprechen dem von TIA/EIA-568-C.3 vorgeschlagenen Farbkennzeichnungsschema und helfen Technikern, das Kabelmanagement zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren.

Anwendung für Glasfaserverbindung
Sie wird hauptsächlich für Glasfaser-Kommunikationssysteme, Glasfaser-Zugangsnetzwerke, Glasfaser-Datenübertragung, Glasfaser-CATV, LAN, Testgeräte und kommerzielle Anwendungen eingesetzt.
Glasfaserverkabelung
Glasfaser nach Hause
Unternehmensnetzwerk
Netzaufbau

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

7,00 € (exkl. MwSt.)

8,33 € (inkl. MwSt.)

6 Stk. im DE-Lager
23 Stk. im Global-Lager