Das Generic Kompatible QSFP112 Direct Attach Kabel arbeitet über aktives Kupfer, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieser DAC ist konform mit den Standards IEEE802.3ck und SFF-8636 MSA. Er eignet sich für kosteneffiziente Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren, die LAN- oder SAN-Anwendungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 400G miteinander verbinden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Generic Kompatibles 400G QSFP112 Actives Twinax Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1m (3ft)
#168150
#168150
260,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-400G-AC01
12 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic kompatibles 400G QSFP112 DAC Twinax Kabel (1 Meter, Activ, QSFP112 auf QSFP112, 30AWG)
Spezifikationen
Artikelnummer
Q112-AC01
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP112
Max. Datenrate
425G bps
Media
Copper
Kabeltyp
Aktives Twinax
Kabellänge
1m (3 ft)
Wire AWG
30AWG
Min. Biegeradius
35mm
Stromverbrauch
≤1.5W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Commercial Temperature Range
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP112 MSA, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Direct Attach Kupfer | Actives Direct Attach Kupfer | Passives Direct Attach Kupfer | Aktives optisches Kabel |
Max. Datenrate | 400G bps | 425G bps | 400G bps | 400G bps |
Steckertyp | QSFP 112 to QSFP 112 | QSFP 112 to QSFP 112 | QSFP-DD to QSFP-DD | QSFP-DD to QSFP-DD |
Stromverbrauch | <0.1W | ≤1.5W | ≤0.1W | ≤11W |
Kabellänge | 0.5-1.5m (2 ft-5 ft) | 1-5m (3 ft-16 ft) | 0.5-3m (2 ft-10 ft) | 1-100m (3 ft-328 ft) |
Medien | Kupfer | Kupfer | Kupfer | Optic Fiber |
Mantelmaterial | PET | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | LSZH |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
B***y
Monaco
23.06.2023
The cables and optics worked great and really saved our network!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***l
France
20.06.2023
I love these cables. I bought a bunch of them at all different lengths. They are just perfect for what I need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen