FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von .

QSFP56 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA1T00-HS Kompatibel 200GBASE-SR4 850nm 100m MTP/MPO-12 MMF Infiniband

#167425
#167425

IB 200G SR4 50G PAM4 Inphi ≤5W

359,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
427,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
195 verkauft
8 Bewertungen
4 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juli., 2024
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
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS-kompatibler optischer QSFP56 200G SR4-Transceiver (MMF, 850 nm, 100 m, MPO-12/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS kompatible optische QSFP56-Transceiver ist ein InfiniBand 200 Gb/s Single-Port QSFP56, SR4 Multimode Paralleler Transceiver mit einem einzelnen optischen MPO-12/UPC-Stecker mit 4 Kanälen. Der parallele Multimode-Vierkanal mit kurzer Reichweite (SR4) verwendet 50G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 100 Metern unter Verwendung von 4 Multimode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand HDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in QM8700/QM8790-Switches und ConnectX-6-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-SR4-200G in QSFP-SR4-200G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1T00-HS
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6,5 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6,5 dBm
Stromverbrauch
<5 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
Modulationsformat
PAM4
Protokolle
QSFP56 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bs
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
Infiniband HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der eingebaute Inphi-Chip ermöglicht eine stabile 200G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird.
Inphi Chip
Stabile Übertragung
<5 W
Geringere Leistungsaufnahme
200 Gbps
Hochleistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust &
CRC
TDECQ-Test
4,5 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70 °C
Mittlere Wellenlänge
850 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
MPO-12/UPC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
100 m
2 km
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Sendertyp
VCSEL
DML
Chip
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤5 W
≤6,5 W
Anwendung
InfiniBand
200G bis 200G
InfiniBand
200G bis 200G
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS-kompatibler optischer QSFP56 200G SR4-Transceiver (MMF, 850 nm, 100 m, MPO-12/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS kompatible optische QSFP56-Transceiver ist ein InfiniBand 200 Gb/s Single-Port QSFP56, SR4 Multimode Paralleler Transceiver mit einem einzelnen optischen MPO-12/UPC-Stecker mit 4 Kanälen. Der parallele Multimode-Vierkanal mit kurzer Reichweite (SR4) verwendet 50G-PAM4-Modulation und hat eine maximale Glasfaserreichweite von 100 Metern unter Verwendung von 4 Multimode-Fasern. Es ist für den Einsatz in InfiniBand HDR-End-to-End-Systemen qualifiziert.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in QM8700/QM8790-Switches und ConnectX-6-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP56-SR4-200G in QSFP-SR4-200G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1T00-HS
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbps
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6,5 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6,5 dBm
Stromverbrauch
<5 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
Modulationsformat
PAM4
Protokolle
QSFP56 MSA, SFF-8636, IEEE 802.3bs
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
Infiniband HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der eingebaute Inphi-Chip ermöglicht eine stabile 200G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird.
Inphi Chip
Stabile Übertragung
<5 W
Geringere Leistungsaufnahme
200 Gbps
Hochleistung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust &
CRC
TDECQ-Test
4,5 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70 °C
Mittlere Wellenlänge
850 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
MPO-12/UPC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
100 m
2 km
Modulation
4x50G PAM4
4x50G PAM4
Sendertyp
VCSEL
DML
Chip
Inphi DSP
Inphi DSP
Stromverbrauch
≤5 W
≤6,5 W
Anwendung
InfiniBand
200G bis 200G
InfiniBand
200G bis 200G

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

359,00 € (exkl. MwSt.)

427,21 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich