FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 1.

MFS1S00-V001E Kompatibles 200G QSFP60 Aktives Optisches Kabel(AOC), 1m (3ft)

#166755
#166755

IB HDR 50G PAM4≤4.5W 30mm Faser

719,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO01
855,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO01
101 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 11. Juni., 2024
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
NVIDIA MFS1S50-V001E kompatibles 200G QSFP56 auf 2x 100G QSFP56 AOC Breakout-Kabel (1 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V001E ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 bis 2x100 Gbit/s QSFP56. Der Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen besseren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q-2Q56AO01 zu QSFP-200G-2QAO01 geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S50-V001E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56 bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Kabellänge
1 m (3 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 und SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Anwendungslösung

200G auf 200G
Mehr
200G auf 200G
Produkte anzeigen
200G mit NIC
Produkte anzeigen
Spine-Leaf Architektur
Produkte anzeigen
Spezifikationen

NVIDIA MFS1S50-V001E kompatibles 200G QSFP56 auf 2x 100G QSFP56 AOC Breakout-Kabel (1 Meter, aktiv, QSFP56 auf 2x QSFP56)

Das NVIDIA InfiniBand MFS1S50-V001E ist ein aktives optisches Splitterkabel mit 200 Gbit/s QSFP56 bis 2x100 Gbit/s QSFP56. Der Quad Small Form Factor Pluggable 56 (QSFP56) enthält vier Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3.

AOCs ermöglichen eine höhere Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu geringen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren, die häufig in Cloud- und Supercomputern eingesetzt werden. Darüber hinaus werden AOCs häufig für die Verbindung von NVIDIA-GPU-basierten künstlichen Intelligenzsystemen mit InfiniBand-Netzwerken und InfiniBand-Speicherstrukturen eingesetzt.

AOC-Kabel bieten im Vergleich zu Steckverbinder-Transceivern ein kostengünstiges, hochwertiges Angebot und eine höhere Zuverlässigkeit. Im Vergleich zu DAC-Kabeln sind sie leichter, flexibler, ermöglichen einen besseren Luftstrom und unterstützen längere Entfernungen.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von Q-2Q56AO01 zu QSFP-200G-2QAO01 geändert, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MFS1S50-V001E
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP56 bis 2x QSFP56
Maximale Datenrate
200 Gbit/s
Kabellänge
1 m (3 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850 nm
Minimaler Biegeradius
30 mm
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Mantelmaterial
OFNP
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665 und SFF-8636, InfiniBand HDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
200G auf 200G
Mehr
200G auf 200G
Produkte anzeigen
200G mit NIC
Produkte anzeigen
Spine-Leaf Architektur
Produkte anzeigen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

719,00 € (exkl. MwSt.)

855,61 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich