Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Dies ist ein Kabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung. Doppelt abgeschirmtes Design unterstützt hervorragende EMV-Leistung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Industrielles CAT5e SF/UTP PVC Patchkabel RJ45 LAN Kabel, M12A/8M auf M12A/8M Kabelsatz, Schwarz, 10ft (3m)
#161746
#161746
45,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: M12-2A8M53,55 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: M12-2A8M
39 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 08. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
10ft (3m) Industrielles M12A/8M auf M12A/8M Kabelsätze CAT5e SF/UTP PVC Ethernet Netzwerk Patchkabel, Schwarz
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
8 Pin Male
Kabelmantel
PVC
Länge
10ft (3m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Typ des Steckers 1
M12 A-Code
Typ des Steckers 2
M12 A-Code
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Referenzbandbreite
250MHz
Kabelstärke
26 AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,00 ± 0,30
Entflammbarkeit
UL VW-1
Verdrillte Paare
4 Paare
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Spannungswert
30V
Referenzstandard
ANSI/TIA-568.2-D
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
10ft (3m) Industrielles M12A/8M auf M12A/8M Kabelsätze CAT5e SF/UTP PVC Ethernet Netzwerk Patchkabel, Schwarz
Das M12-Ethernet-Patchkabel ist die perfekte Lösung für industrielle Anwendungen. Dies ist ein Kabel mit 100 Ω Wellenwiderstand zur Datenübertragung. Doppelt abgeschirmtes Design unterstützt hervorragende EMV-Leistung.
Spezifikationen
Kabeltyp
Industrieller Ethernet-Kabelsatz
Pin-Anzahl
8 Pin Male
Kabelmantel
PVC
Länge
10ft (3m) (einschließlich Stecker)
Leitungsmaterial
Blankes Kupfer
Leitungstyp
Litze
Typ des Steckers 1
M12 A-Code
Typ des Steckers 2
M12 A-Code
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Referenzbandbreite
250MHz
Kabelstärke
26 AWG (7/0,16mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6,00 ± 0,30
Entflammbarkeit
UL VW-1
Verdrillte Paare
4 Paare
Betriebstemperatur
-40 bis 80°C (-40 bis 176°F)
Einbautemperatur
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Spannungswert
30V
Referenzstandard
ANSI/TIA-568.2-D
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Patchkabel-Test Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
45,00 € (exkl. MwSt.)
53,55 € (inkl. MwSt.)
Vorbestellung