Die geschirmte Cat6a RJ45 Einbaudose für ein RJ45-Modul ist ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Werkzeug zur Erweiterung Ihres Cat6a-Audio/Video-, Sprach- oder Ethernet-Netzwerks. Sie ist einfach mit Klebeband, Schrauben usw. zu installieren. Sie können einfach die obere Abdeckung öffnen und die 22–26 AWG Cat6a-Kupferkabel mit einem Standard-110-IDC-Auflegewerkzeug terminieren.
Die Abschlussblöcke sind für eine einfache T568A- oder T568B-Verdrahtung farbcodiert. Kabelbinder sind enthalten, um die Kabel ordentlich an der Cat6a-Einbaudose zu befestigen, die über hintere Führungsschlitze verfügt, damit die Dose bündig an einer Wand oder Decke installiert werden kann.