FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.
 Dieses Bild handelt von SMBSFC6WHLP.

Cat6 RJ45 Geschirmte Aufputzdose, 1 Port, Weiß

#159345
#159345

ABS Abgeschirmt Cat6a Audio Video

2,38 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SMBSFC6WHLP
500 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
800 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 RJ45 geschirmte Einbaudose, 1 Port, Weiß

Die geschirmte Cat6 RJ45 Einbaudose für ein RJ45-Modul ist ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Werkzeug zur Erweiterung Ihres Cat6-Audio/Video-, Sprach- oder Ethernet-Netzwerks. Sie ist einfach mit Klebeband, Schrauben usw. zu installieren. Sie können einfach die obere Abdeckung öffnen und die 22–26 AWG Cat6-Kupferkabel mit einem Standard-110-IDC-Auflegewerkzeug terminieren.

Die Abschlussblöcke sind für eine einfache T568A- oder T568B-Verdrahtung farbcodiert. Kabelbinder sind enthalten, um die Kabel ordentlich an der Cat6-Einbaudose zu befestigen, die über hintere Führungsschlitze verfügt, damit die Dose bündig an einer Wand oder Decke installiert werden kann.

Spezifikationen
Produkttyp
Einbaudose
Portanzahl
1
Netzwerk
Cat6 geschirmt
Identifikationstyp
Taschenetikett
Farbe
Weiß
Material
PC / ABS
Abmessung (HxBxT)
0,98"x1,95"x2,58" (25,0x49,2x65,6mm)
Betriebstemperatur
-20 bis 68°C (-4 bis 154,4°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Geschirmte Cat6 RJ45 Aufputzdose
Mit einer oder zwei RJ45-Modulen ist sie ein Werkzeug zur schnellen, einfachen und kostengünstigen Erweiterung Ihres Cat6-Audio/Video-, Sprach- oder Ethernet-Netzwerks.
PC/ABS-Material
Schlagfestigkeit
Einfach zu installieren
Unterstützt Verdrahtungsstandard T568A und T568B
Farbcodierte T568A- und T568B-Verdrahtungsstandards sind benutzerfreundlich, um falsche Kabelsequenzen zu vermeiden.
RJ45-Pinbelegung T568A
RJ45-Pinbelegung T568B
Ideal für Aufputzinstallationen

Sie ist einfach mit den mitgelieferten Schrauben oder Klebeband zu installieren und stellt eine saubere und einfache Lösung für die Erweiterung von Heim- oder Büronetzwerken dar.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

V***l

United States

06.04.2023
5.0
The material of this product is very good and it is easy to install, I like it.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen