Ciena 130-4900-900-kompatibler 1310 nm über einen LC-Anschluss. Das Multirate-XFP unterstützt sowohl 10GBASE-LR- als auch 10GBASE-LW-Ethernet-Anwendungen und OC-192/STM-64 Short-Reach (SR-1) POS-Anwendungen. Dieser Transceiver entspricht der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA)-Spezifikation, 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW gemäß IEEE 802.3ae und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Unterstützung für digitale optische Überwachung (DOM), die den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit ermöglicht. Es eignet sich für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungsschränke und Transportanwendungen von Dienstleistern.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
XFP Transceiver Modul mit DOM - Ciena 130-4900-900 Kompatibel 10GBASE-LR XFP 1310nm 10km DOM LC SMF
Ciena 130-4900-900-kompatibles 10GBASE-LR-XFP-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex SC | Duplex SC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech |
Stromverbrauch | ≤1,5W | ≤4W | ≤1,5W |
Protokolle | XFP MSA, IEEE 802.3ae | X2 MSA, IEEE 802.3ae | XPK MSA, IEEE 802.3ae |
Anwendung | 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH STM-64 | SONET/SDH und Ethernet | 10G Ethernet und Rechenzentrum |
Videos
Ciena 130-4900-900-kompatibles 10GBASE-LR-XFP-Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Ciena 130-4900-900-kompatibler 1310 nm über einen LC-Anschluss. Das Multirate-XFP unterstützt sowohl 10GBASE-LR- als auch 10GBASE-LW-Ethernet-Anwendungen und OC-192/STM-64 Short-Reach (SR-1) POS-Anwendungen. Dieser Transceiver entspricht der aktuellen XFP Multi-Source Agreement (MSA)-Spezifikation, 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW gemäß IEEE 802.3ae und 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Unterstützung für digitale optische Überwachung (DOM), die den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit ermöglicht. Es eignet sich für Rechenzentren, Unternehmensverkabelungsschränke und Transportanwendungen von Dienstleistern.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex SC | Duplex SC |
Kabelentfernung (max.) | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF | 10 km bei SMF |
Chip | Semtech | Semtech | Semtech |
Stromverbrauch | ≤1,5W | ≤4W | ≤1,5W |
Protokolle | XFP MSA, IEEE 802.3ae | X2 MSA, IEEE 802.3ae | XPK MSA, IEEE 802.3ae |
Anwendung | 10GBASE-LR/LW Ethernet, SONET OC-192/SDH STM-64 | SONET/SDH und Ethernet | 10G Ethernet und Rechenzentrum |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
69,00 € (exkl. MwSt.)
82,11 € (inkl. MwSt.)