FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.
 Dieses Bild handelt von PDU-3PNE42I-VBS.

Basic PDU Steckdosenleiste, 3-phasig, 16A/400V, 36 IEC320 C13 & 6 C19 Ausgänge, IEC309 16A 3P + N + E Stecker, 3ft Kabel, 0HE Vertikal

#157102
#157102

32A/400V 0,9m (3ft) 17,6kW 0HE

499,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PDU-3PNE42I-VBS
593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PDU-3PNE42I-VBS
5 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 17. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
100,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

3-phasige 16A/400V Basic PDU, 36 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 16A 3P + N + E Stecker, 0,9m, 0HE vertikal

Die Basic Stromverteilungseinheit (PDU, Power Distribution Unit) ist zuverlässig und kostengünstig, über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgängen Strom von einem USV-System, Generator oder einer Stromquelle an mehrere Geräte zu liefern. Die Basic-PDU-Serie umfasst 1HE- und 0HE-Modelle mit vielseitigen Steckdosenanordnungen auf der Vorder- bzw. Rückseite, die für Rechenzentren und andere elektrisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.

Spezifikationen
PDU-Typ
Basic
Phase
3-phasig
Steckdose
36 IEC320 C13 und 6 C19
Stecker
IEC309 16A 3P + N + E
Nennstrom
16A
Nennspannung
400V
Leistungskapazität
11,08kW
Eingangsfrequenz
50/60Hz
Kabellänge
0,9m (3ft)
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Rackhöhe
0HE
Abmessung (HxBxT)
93,62"x 2,21"x 1,75" (2378x 56x 44,4mm)
Montage
Vertikal
Betriebstemperatur
-5°C bis 45°C (23°F bis 113°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Spezifikationen

3-phasige 16A/400V Basic PDU, 36 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 16A 3P + N + E Stecker, 0,9m, 0HE vertikal

Die Basic Stromverteilungseinheit (PDU, Power Distribution Unit) ist zuverlässig und kostengünstig, über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgängen Strom von einem USV-System, Generator oder einer Stromquelle an mehrere Geräte zu liefern. Die Basic-PDU-Serie umfasst 1HE- und 0HE-Modelle mit vielseitigen Steckdosenanordnungen auf der Vorder- bzw. Rückseite, die für Rechenzentren und andere elektrisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.

Spezifikationen
PDU-Typ
Basic
Phase
3-phasig
Steckdose
36 IEC320 C13 und 6 C19
Stecker
IEC309 16A 3P + N + E
Nennstrom
16A
Nennspannung
400V
Leistungskapazität
11,08kW
Eingangsfrequenz
50/60Hz
Kabellänge
0,9m (3ft)
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung
Rackhöhe
0HE
Abmessung (HxBxT)
93,62"x 2,21"x 1,75" (2378x 56x 44,4mm)
Montage
Vertikal
Betriebstemperatur
-5°C bis 45°C (23°F bis 113°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

499,00 € (exkl. MwSt.)

593,81 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich