Die Basic Stromverteilungseinheit (PDU, Power Distribution Unit) ist zuverlässig und kostengünstig, über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgängen Strom von einem USV-System, Generator oder einer Stromquelle an mehrere Geräte zu liefern. Die Basic-PDU-Serie umfasst 1HE- und 0HE-Modelle mit vielseitigen Steckdosenanordnungen auf der Vorder- bzw. Rückseite, die für Rechenzentren und andere elektrisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Basic PDU Steckdosenleiste, einphasig, 60A/230V, 21 IEC320 C13 & 6 C19 Ausgänge, IEC309 63A 2P + E Stecker, 3m (10ft) Kabel, 0HE vertikal
3-phasige 60A/230V Basic PDU, 21 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 63A 2P + E Stecker, 3m, 0HE vertikal
Anwendungslösung
3-phasige 60A/230V Basic PDU, 21 IEC320 C13 und 6 C19 Steckdosen, IEC309 63A 2P + E Stecker, 3m, 0HE vertikal
Die Basic Stromverteilungseinheit (PDU, Power Distribution Unit) ist zuverlässig und kostengünstig, über einen einzigen Eingang mit mehreren Ausgängen Strom von einem USV-System, Generator oder einer Stromquelle an mehrere Geräte zu liefern. Die Basic-PDU-Serie umfasst 1HE- und 0HE-Modelle mit vielseitigen Steckdosenanordnungen auf der Vorder- bzw. Rückseite, die für Rechenzentren und andere elektrisch anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurden.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
499,00 € (exkl. MwSt.)
593,81 € (inkl. MwSt.)