FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.
 Dieses Bild handelt von FTTA-OS2LCSX.

LWL-Patchkabel für Basisstation, 3m (10ft) LC UPC auf LC UPC Simplex OS2 Singlemode 7.0mm LSZH FTTA Draußen

#155211
#155211

Corning G.657.A1 Gepanzerter Zweig Außenbereich LTE/4G/5G-Basisstation

14,28 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FTTA-OS2LCSX
530 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
53 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Gepanzerte, raucharme und halogenfreie (LSZH) Faser zur Antenne (FTTA) Patchkabel für Außenanwendungen

Das FTTA-Patchkabel wurde für hohe Zuverlässigkeit bei Anwendungen in der Schwerindustrie und in rauen Umgebungen entwickelt, einschließlich Lösungen für Glasfaserverbindung zur Antenne.

Das Kabel besteht aus Corning-LWL-Kabel und LC UPC Simplex Steckern und verfügt über eine hervorragende Quetschfestigkeit gute Flexibilität durch den Panzerschlauch. Darüber hinaus verfügt das Kabel über einen flammhemmenden raucharmen und halogenfreien (LSZH)-Mantel, der UV-stabilisiert und sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien ist, die üblicherweise in industriellen Umgebungen vorkommen, und eignet sich für industrielle Installationen im Innen- und Außenbereich.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC auf LC
Poliertyp
UPC auf UPC
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faserqualität
Corning G.657.A1
Mindestbiegeradius
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 1310nm
0.36dB/km
Dämpfung bei 1550nm
0.22dB/km
Faserzahl
Simplex
Kabelmantel
Raucharmes und Halogenfreies Kabel (LSZH)
Kabeldurchmesser (außen/innen)
7.0/2.0mm
Gepanzerte Breakout-Länge (Ende A/B)
0.03/0.34m
Zugfestigkeit
200/400N (lang-/kurzzeitig)
Quetschwiderstand
1100/2200N (lang-/kurzzeitig)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C (-4 bis 158℉)
Lagertemperatur
-40 bis 80℃ (-40 bis 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen