Cisco CWDM-SFP10G-1550-I kompatibles SFP+ Transceiver unterstützt Linklängen von bis zu 80 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) und eignet sich für 10G-Ethernet- und Rechenzentrumsanwendungen. Es ist konform mit den Standards IEEE 802.3ae, SFP+ MSA, SFF-8472 und SFF-8431. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Der CWDM-SFP10G-80-I ist für den industriellen Betriebstemperaturbereich geeignet und kann in rauen industriellen Umgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, in Außenanwendungen, im Schienenverkehr und in intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco CWDM-SFP10G-1550-I Kompatibel 10G CWDM SFP+ 1550nm 80km Industriell Duplex LC SMF
#154528
#154528
498,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CWDM-SFP10G-80-I
5 verkauft
24 Bewertungen
1 Frage
Wellenlänge:
Vorbestellung, Versand bis 16.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco CWDM-SFP10G-1550-I kompatibles 10G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550nm, 80 km, Duplex LC, Industriell, DOM)
Spezifikationen
Cisco Kompatibel
CWDM-SFP10G-1550-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11.3Gbps
Wellenlänge
1550nm
Max. Kabeldistanz
80 km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
TX Power
0~5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -23 dBm
Leistungsbudget
23dB
Empfängerüberlastung
-6 dBm
Stromverbrauch
<1.8W
Extinktionsverhältnis
6dB
DDM/DOM
Unterstützt
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
24
0
0
0
0
C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***s
France
11.06.2023
These are inexpensive and amazing. I order them all the time for clients, great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen