Das NVIDIA InfiniBand MCP1600-E003E26 ist ein 100 Gb/s QSFP28 zu 100 Gb/s QSFP28 Direct Attached Copper-Kabel. Es verwendet den Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28 (QSFP28) und enthält vier Hochgeschwindigkeitskupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 25 Gb/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3bj.
DACs bieten die niedrigste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromsparendsten Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-PC03E in QSFP-100G-PC03 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.